M-Bus Schnittstelle - User Manual (SW) - ACT531 - WTV531-GA5060 - WTX631-GA0090

Benutzeranleitung M-Bus Auslesesoftware ACT531

Product Family
Product Group
Metering devices
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Benutzerhandbuch
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-12-11
Document No
A6V10844345_de--_f
Download ID
A6V10844345
Stock No.
JXF:ACT531
S55563-F145
S55563-F159
Product No.
ACT531
WTV531-GA5060
WTX631-GA0090
Access level
Internet
File Type
html

Im Untermenü 'Einstellungen der M-Bus Schnittstelle' geben Sie an, über welche Schnittstelle Sie den Pegelwandler mit dem PC verbinden möchten:

  • 'USB-Schnittstelle (WTV531..)': Um einen Pegelwandler WTV531.. mit einem PC zu verbinden, wählen Sie die USB-Schnittstelle.

  • 'Serielle Schnittstelle (UART)': Um einen Pegelwandler WTX631.. mit einem PC zu verbinden, wählen Sie die serielle Schnittstelle. Der Pegelwandler WTX631.. wird über einen USB RS-232-Adapter mit dem PC verbunden. Wählen Sie auch den COM-Port.

Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche 'Verbinden'.

Das Untermenü 'M-Bus Einstellungen' ermöglicht Ihnen folgende Einstellungen:

  • Suchmethode: Sie können die an den Pegelwandler angeschlossenen Geräte auf verschiedene Arten suchen lassen (s. Produktdokumentation der Zähler und des Pegelwandlers):
    - Primäradresse: Die Suche erfolgt nach Primäradressen 1…250.
    - Sekundäradresse (Fabrikationsnummer): Die Suche erfolgt nach Sekundäradressen (Fabrikationsnummer der Geräte)
    - Primär- und Sekundäradresse: Die Suche erfolgt nach Primäradressen und Sekundäradressen (Fabrikationsnummern).

  • Baudrate: Als Standardeinstellung ist die Übertragungsrate von 2400 bps eingestellt. Für abweichende Übertragungsraten siehe Produktdokumentation der Zähler und des Pegelwandlers.

  • Suchintervall der Primäradresse: Sie können den Suchbereich der Primäradressen einschränken. Der maximale Adressbereich ist 1…250.

  • Spezialfunktionen für M-Bus Experten:
    - SND-NKE: Sendet den M-Bus-Befehl zum Initialisieren der M-Bus-Geräte vor dem Ausführen der Auslesung.
    - RST-APP: Startet die Reset-Applikation vor dem Start der Suchfunktion (sollte nur verwendet werden, wenn von den Geräten ausdrücklich gefordert).

Mit der Schaltfläche 'Speichern' werden die Einstellungen gespeichert.

In den Bereichen 'Firmware Pegelwandler 60 (WTV531) ' und 'Firmware Pegelwandler 250 (WTX631) ' haben Sie die Möglichkeit, die Firmware der Pegelwandler zu aktualisieren:

  • Aktuelle Firmware-Version: Zeigt die auf dem Pegelwandler aktuell installierte Firmware-Version.

  • Verfügbare Version: zeigt die neuste verfügbare Firmware-Version für den
    Pegelwandler.

Sie können jederzeit prüfen, ob für den Pegelwandler 250 eine neue Firmware verfügbar ist. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 'Überprüfen'.

Mit der Schaltfläche 'Firmware' lösen Sie die Aktualisierung der Firmware auf die neuste Version aus.

Hinweis infox_hr_bl

Die Firmware-Version der Pegelwandler wird jeweils mit der Auslesesoftware ACT531 mitgeliefert. Deshalb ist es wichtig, dass die Auslesesoftware ACT531 immer auf dem neusten Stand ist.