Sobald der Pegelwandler mit dem PC verbunden ist, können die an den Pegelwandler angeschlossenen Geräte gesucht werden.
Dieser Vorgang muss ausgeführt werden, wenn ein oder mehrere Geräte neu der Anlage hinzugefügt werden sollen oder eine neue Anlage erstellt wird. Wählen Sie das Untermenü 'Zählersuche' und beginnen Sie die Suche mit der Schaltfläche 'Start'.
Die Art der Suche wird unter Einstellungen > M-Bus Schnittstelle definiert (s. Abschnitt M-Bus Schnittstelle, S.34).
In der Standardeinstellung führt die Software zuerst eine Suche nach Primäradressen (1…250) aus. Danach versucht sie zusätzliche Geräte mit einer Suche nach Sekundäradressen zu finden. Als Standard-Übertragungsgeschwindigkeit ist 2400 bps eingestellt.
Während der Suche werden der Suchfortschritt und die Aktivität auf dem M-Bus in einer Statuszeile angezeigt.
Folgende Informationen zur Suche werden angezeigt:
Total Anzahl Zähler: Zeigt die totale Anzahl gefundener Geräte.
Neu gefundene Zähler: Zeigt die Anzahl neu gefundener Geräte.
Baudrate: Zeigt die Übertragungsgeschwindigkeit, unter der die Software neue Geräte sucht.
Status Suchlauf
Aktuelle Adresse: Zeigt die Primäradresse (ID) oder Sekundäradresse (Fabrikationsnummer), nach der gerade gesucht wird. Die Suche nach Sekundäradressen erfolgt mit einer Platzhalter-Logik, um alle Geräte finden zu können.
Suchmethode: Zeigt an, ob die Geräte über die Primär- oder Sekundäradresse gesucht werden.
Hinweis
Die Suche nach Sekundäradressen basiert auf Kollisions-Detektionen auf dem
M-Bus, die bei der Abfrage eines Sekundäradress-Bereichs entstehen (z. B. 06XXXXXX). Entsprechend dem M-Bus-Protokoll müssen alle Geräte am Bus auf diese Abfrage reagieren. Es besteht aber eine geringe Möglichkeit, dass während des Vorgangs einzelne Geräte nicht erkannt werden. In diesem Fall können Sie diesen Geräten eine Primäradresse zuordnen und anschliessend die Suche nach Primäradressen starten.
Die Gerätesuche ist abgeschlossen, sobald alle möglichen Primär- und / oder Sekundäradressen abgefragt wurden.
Die Geräte, die auf die Abfrage geantwortet haben, werden anschliessend in der Zählerliste angezeigt.
Wenn der Pegelwandler in seiner Datenbank einen Eintrag zu den detektierten Geräten findet, werden diese in der Software mit einem Bild des Modells angezeigt.
Einige Angaben zum Gerät werden in diesem Fall automatisch übernommen.
Für nicht in der Datenbank enthaltene Geräte müssen allenfalls zusätzliche Angaben manuell erfolgen (s. Abschnitt "Abschnitt Kabel (M-Bus)" S. 19).
Jedes erkannte Gerät muss benannt werden:
Zählername: Geben Sie dem Gerät einen eindeutigen Namen. Unter diesem Namen wird das Gerät in Berichten aufgeführt.
Beschreibung 1: Machen Sie eine Kurzbeschreibung des Gerätes. Diese Beschreibung wird in Berichten angezeigt.
Beschreibung 2: Sie können eine zweite Kurzbeschreibung zur einfacheren Identifikation des Gerätes eingeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern', um das Gerät mit seinen Angaben in die geöffnete Anlage aufzunehmen. Nach dem Speichern ändert sich das Symbol des Gerätes in der Zählerliste:
Neu erkanntes, aber noch nicht gespeichertes Gerät. Das Gerät wurde noch nicht in die Anlage aufgenommen. |
|
Bereits gespeichertes Gerät. Das Gerät wurde in die Anlage aufgenommen. |
Durch Drücken der Schaltfläche 'Alle speichern' werden sämtliche gefundenen Geräte in die geöffnete Anlage aufgenommen.
Hinweis
Geräte können mehrfach aufgeführt sein, wenn sie nicht auf die Abfrage antworten.