Pegelwandler WTX631.. - User Manual (SW) - ACT531 - WTV531-GA5060 - WTX631-GA0090

Benutzeranleitung M-Bus Auslesesoftware ACT531

Product Family
Product Group
Metering devices
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Benutzerhandbuch
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-12-11
Document No
A6V10844345_de--_f
Download ID
A6V10844345
Stock No.
JXF:ACT531
S55563-F145
S55563-F159
Product No.
ACT531
WTV531-GA5060
WTX631-GA0090
Access level
Internet
File Type
html

Die Verbindung zwischen Pegelwandler und PC erfolgt über einen USB RS-232-Adapter.

A Pegelwandler WTX631.. mit Spannungsversorgung als Master
B PC mit Software ACT531

Vorgehen

  1. Versorgen Sie den Pegelwandler mit einer ordnungsgemässen Versorgungsspannung (AC 230 V).

  2. Verbinden Sie den Pegelwandler und den PC mit einem USB RS-232-Adapter über die RS-232-Schnittstelle (Klemmen A, B, C).

  3. Warten Sie, bis der PC bestätigt, dass er den Pegelwandler korrekt
    erkannt hat.

  4. Falls der PC einen Neustart fordert, starten Sie ihn neu.

Hinweis infox_hr_bl

Sie können auch einen RS-485 verwenden und den Pegelwandler über die Klemmen D, E, F verbinden.