16 universelle Ein-/Ausgänge U1...U8 und X1…X8 mit den folgenden Ausgangsfunktionen (10-Bit DA-Konverter):

Spannungsausgang, analog

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

Ausgangsstrom

AO 0-10 V

0...10 V (-0.05…10.6 V)

1 mV

Max. 1 mA

AO 0-10 V Standard

0...100%

0% = 0 V, 100% = 10 V
(-0.05...10.6 V)

0.01 %

Max. 1 mA

Stromausgang, analog (nur Ausgänge X5…X8) *)

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

Laden

AO 4-20 mA

4...20 mA (3.92…20.96 mA)

1 µA

0…500 Ω

Ausgang für Off-Board DC 24 V Relais (Klemmen X1…X4)*)

Ausgangsspannung

DC 0 V oder 24 V

Lastwiderstand

Min. 1000 Ω

Laststrom

Max. 24 mA

*) Total 4 Ausgänge können als Stromausgänge oder für Off-Board-Relais konfiguriert sein (z.B. 3 Stromausgänge an X5-X8 und 1 Ausgang für ein Off-Board-Relais an X1-X4).

Relaisausgang (Ausgänge DO1...DO6)

Externe Absicherung

Schmelzsicherung
Leistungsschutzschalter

 

Max. 10 A träge
Max. 13 A, Charakteristik B, C, D nach EN 60898

Schaltspannung AC/DC

Max. AC 250 V / DC 30 V
Min. AC/DC 12 V

Stromlast AC

Schliesser-Kontakt: Max. 4 A ohmisch, 3 A induktiv (cos phi 0.6)
Öffner-Kontakt: Max. 2 A ohmisch, 1.5 A induktiv (cos phi 0.6)
Min. 1 mA at AC 250 V
Min. 10 mA at AC 12 V

Strom an AC

Schliesser: Max. 10 A (1 s)

Öffner: Max. 3 A (1 s)

Stromlast DC

Schliesser-Kontakt: Max. 3 A ohmisch bei DC 30 V
Öffner-Kontakt: Max. 1 A ohmisch bei DC 30 V
Min. 10 mA ohmisch bei DC 12 V

Anzugs-/Abfallzeit

7 ms / 3 ms typisch

Kontaktlebensdauer bei AC 250 V (Referenzwerte)

Bei 0.3 A ohmisch
Schliesser-Kontakt bei 3 A ohmisch
Öffner-Kontakt bei 2 A ohmisch

Reduktionsfaktor bei induktiver Last (cos phi = 0.6)

 

5 x 105 Schaltzyklen
1 x 105 Schaltzyklen
1 x 105 Schaltzyklen

0.6

Isolationsfestigkeit zwischen Relaiskontakten und Systemelektronik (verstärkte Isolierung).

AC 3750 V, nach EN 60730-1

VORSICHT
Kein Überspannungsschutz beim Schalten induktiver Lasten

Risiko schwerer elektromagnetischer Störungen und geringerer Kontaktdauer, wenn kein Überspannungsschutz beim Schalten induktiver Lasten eingesetzt wird.

  1. Beim Schalten induktiver Lasten (z.B. Schütz oder elektrische Motoren) empfehlen wir dringend, passende Überspannungsschutzgeräte einzusetzen, um schwere elektromagnetische Störungen zu verhindern und die angegebene Kontaktdauer sicherzustellen.