Klemme

Symbol

Beschreibung

Modul

Kanal

1A, 1B

2 x RJ45-Schnittstelle für Ethernet mit Switch

 

 

2

1 x RJ45-Schnittstelle (für später)

 

 

3, 4

KNX

KNX PL-Link

 

 

5, 6

≃, ⏊

Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V

 

 

7

Funktionserde (muss installationsseitig mit Gebäudeerdung (PE) verbunden sein).

 

 

8, 10

Dx

Digitale Eingänge 1…2

71

1…2

20 bis 31

Ux

Universelle Eingänge/Ausgänge 1…8

61

1…8

40 bis 51

Xx

Super-universelle Eingänge/Ausgänge 1…8

62

1…8

 

≃, ⏊

Messnull für Ux und Xx

 

 

32, 36

V≃

AC 24 V-Speisung für Feldgeräte 48 VA / 2 A
(Wird PXC5.E24 mit DC-Spannung gespiesen, ist die Speisung des Feldgeräts auf Klemme V≃ ebenfalls DC-Spannung)

 

 

35, 39

V+

DC 24 V-Speisung für Feldgeräte 4.8 W / <200 mA

 

 

66, 67

MBUS

M-Bus-Schnittstelle

 

 

68, 69, 70

COM1

Schnittstelle EIA-485 (M-Bus, Modbus RTU und BACnet MS/TP)

 

 

71, 72, 73

COM2

Schnittstelle EIA-485 (M-Bus, Modbus RTU und BACnet MS/TP)

 

 

Begriff

Ein, Aus

Schalter für Busabschluss

 

 

Polar

Ein, Aus

Schalter für Polarisierung

 

 

75 bis 92

DOx

Relaisausgänge 1...6

11

1…6

Rechte
Geräteseite

 

Schnittstelle für Anschluss von TXM-I/O-Modulen

 

 

Leitungslängen für Feldgeräte

Leitungslänge max. 300 m (1000 ft), Kupferdraht oder -litze.

Querschnitt je nach Signal.

30 m (100 ft) für die Signaltypen AI NTC10K und AI NTC100K
oder 300 m (984 ft) mit Abschirmung

Beispiele für Anschlussschaltpläne für universelle Ein-/Ausgänge

Digitale Eingänge


S1


Meldekontakt (Schliesser)


S2


Meldekontakt (Öffner)

Zähleingänge:

Zähleingänge, die schneller als 1 Hz zählen und über mehr als 10 m mit analogen Eingängen im gleichen Kabelkanal liegen, müssen abgeschirmt werden.

Analoge Eingänge


B1


Temperaturfühler LG-Ni 1000


B2


Temperaturfühler, allgemein


B3


Widerstandsgeber


B4


Aktiver Fühler mit 0…10 V Ausgang gespiesen über die Automationsstation


B5


Aktiver Fühler mit 0…10 V Ausgang mit externer Speisung
NICHT erden (Erdschlaufen)


B6


Aktiver Fühler 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA (2-adriges Kabel)

Analoge Ausgänge


Y1


Gerät mit Eingang DC 0...10 V


Y2


Allgemeines Gerät mit Steuereingang DC 0...10 V, Versorgung über Automationsstation


Y3


Allgemeines Gerät mit Steuereingang DC 0...10 V
NICHT erden (Erdschlaufen)


Y4


Gerät mit Eingang DC 4...20 mA
Nur an X5 bis X8


Y5


Allgemeines Gerät mit Steuereingang DC 4...20 mA, Versorgung über Automationsstation
Nur an X5 bis X8


Y6


Allgemeines Gerät mit Steuereingang DC 4...20 mA
NiCHT erden (Erdschlaufen)
Nur anX5 bis X8

Off-Board Relaisausgänge


Y7


Off-Board Relais DC 24 V, mit Freewheeling Diode
Nur an X1 bis X4