DI | Digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen (NO, NC) |
UIO | Universelle I/Os unterstützen die folgenden Signaltypen:
- Passive Fühler LG-Ni 1000, 2x LG-Ni1000, Pt 1000 (375, 385), NTC 10k (Type II / Beta (0-50 °C) = 3892 K), NTC 100k
- Widerstandsfühler 1000 Ohm, 2500 Ohm, 1000...1175 Ohm (für Sollwertschiebung)
- Eingangsspannung analog DC 0…10 V
- Binäre potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen (NO, NC, Impuls NO)
- Zähler bis 25 Hz (elektronische Schalter bis 100 Hz)
- Analoge Ausgänge DC 0…10 V
|
XIO | Superuniverselle I/Os unterstützen die folgenden Signaltypen:
- Alle Signaltypen als UIO, plus
- Strommessung analog DC 0...20 mA oder 4...20 mA
- Stromausgang analog DC 4…20 mA (Klemmen X5...X8)
- Ausgang für Off-Board DC 24 V Relais (Klemmen X1…X4)
|
DO | Relaisausgänge für binäre Ansteuerungen, Wechselkontakt (NO, NC, BO Impuls und BO Ein/Aus-Impuls, MO-Stufen, MO-Impuls, BO 3-Punkt) |