Betriebsspannung
AC 24 V

Betriebsspannung
DC 24 V

Volles Laden

88 VA / 3.7 A

77 W / 3.2 A

Grundlast (ohne Belastung durch I/O-Module TXM, KNX PL-Link, M-Bus und Feldgeräte)

24 VA / 1.0 A

12 W / 0.5 A

Feldgerätespeisung V+ (DC 24 V, 200 mA)

11 VA / 0.46 A

5.7 W / 0.24 A

Speisung I/O-Module TXM

15 VA / 0.6 A

8 W / 0.3 A

KNX PL-Link-Speisung

4 VA / 0.17 A

2.2 W / 0.09 A

M-Bus-Speisung

3 VA / 0.13 A

1.7 W / 0.07 A

Feldgerätespeisung V≃

Max. 2 A, total der verbundenen Feldgeräte < 48 VA / 48 W