Typ | PXC5.E24 |
---|---|
Bestellnummer | S55375-C104 1) |
Anzahl der Ein-/Ausgänge (Onboard) | 24 |
Anzahl digitale Eingänge (DI) | 2 |
Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO) | 8 |
Anzahl Universal- Ein-/Ausgänge (XIO) | 8 |
Anzahl Relais-Ausgänge (DO) | 6 |
Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard + TXM) | Max. 80 |
Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte | Max. 120 2) |
Anzahl Modbus-Datenpunkte TCP und/oder RTU | Max. 80 |
Anzahl BACnet MS/TP-Geräte in einem Feld-Netzwerk | Max. 120 3) |
Anzahl KNX PL-Link-Geräte | Max. 64 |
Anzahl konfigurierbare RS485-Schnittstellen zur Integration von Modbus RTU oder BACnet MS/TP | 2 |
Anzahl BACnet/SC-Geräte unterstützt als BACnet/SC-Hub | Max. 100 |
1) Für Details zum Engineering, siehe PXC4, PXC5 & PXC7 Planungsübersicht, A6V13054435. 2) KNX PL-Link Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. 3) Abhängig vom Verhalten der Drittgeräte MS/TP. |