产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDD210.V | S55770-T461 | AC 230 V | 用于供暖的房间温控器 | 白色 |
RDD210.V/VS | S55770-T479 | AC 230 V | 用于供暖的房间温控器 | 银色 |
RDD210.V/VG | S55770-T482 | AC 230 V | 用于供暖的房间温控器 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDD210.V | S55770-T461 | AC 230 V | 用于供暖的房间温控器 | 白色 |
RDD210.V/VS | S55770-T479 | AC 230 V | 用于供暖的房间温控器 | 银色 |
RDD210.V/VG | S55770-T482 | AC 230 V | 用于供暖的房间温控器 | 金色 |