N1

RDD210.V..

L、N

AC 230 V 电源,火线和零线

L

AC 230 V 火线输入(两个 L 端子内部连接)

V1

开/关 阀门

X1

地板温度限制传感器输入

M

传感器测量中性线

Q11

单刀双掷(SPDT)继电器输入
- 对于 AC 230 V,将 Lx 输入连接到 L 端子之一
- 对于 AC 24 V,在 Q11 和电源之间连接一个最大电流为 10 A 的断路器

Q12

单刀双掷(SPDT)继电器输出 (常闭)(AC 24…230 V)

Q14

单刀双掷(SPDT)继电器输出,常开 (AC 24…230 V)