参数设置

设备支持通过显示屏进入参数模式,并对多项控制参数进行调整,以优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。

按照以下步骤修改控制参数:

同时按下 + 和 - 键 3 秒以上。

初级参数:松开按键且在 2 秒内按下 + 键,直到屏幕显示 Pxx。
高级参数:松开按键且在 2 秒内按下 - 键,直到屏幕显示 Pxx。

按下 + 或 - 键(使用 < 或 > 键)选择参数,所选参数的当前值会显示。

键下方的按键区域以编辑所需参数的值。

在编辑过程中,按下 + 或 - 键增加/减少或选择当前参数的值。

键下方的按键区域以确认更改的值,或按下 键(使用 键)取消更改。重复步骤 3 到 5,以更改更多参数。

按下 键(使用 键)退出参数设置模式。

恢复出厂设置

  • 选择参数 P71,并把参数值设置为 1。
  • 控制参数的出厂设置将会重新加载。
    • 重载过程中,屏幕显示“- - -”。

控制参数

初级参数

参数

描述

出厂设置

设定范围

P02 *

运行模式切换选项

1

1 = 舒适 – 保护

2 = 舒适 – 节能 – 保护

P03 *

温度显示分辨率

0

0 = 0.5 K

1 = 1 K

P04

单位

0

0 = ℃(摄氏度)

1 = °F(华氏度)

P05 *

内置传感器温度测量值修正

0

-5…5 K

P06

标准显示

0

0 = 室内温度

1 = 设定值

P08

舒适模式温度设定值

21 ℃

5…40 ℃

P09

舒适模式温度设定值下限

5 ℃

5 ℃…P10 (P10 = 40 ℃ 最大值)

P10

舒适模式温度设定值上限

35 ℃

(P09 = 5 ℃ 最小值) P09…40 ℃

P11

节能模式温度设定值

15 ℃

5…40 ℃

P14

按键锁定

0

0 = 解锁

1 = 仅温度设定值可调

2 = 全锁

P27

断电重启后运行模式

0

0 = 前一运行模式

1 = 保护模式(关闭)

2 = 舒适模式(开启)

P28

延时计时器
(0 至 23 小时,以 0.5 小时为单位增减)

1

0 = 禁用

1 = 启用

注意

* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。

高级参数

参数

描述

出厂设置

设定范围

P30

供热比例带 Xp/转换偏差

2 K

0.5…6 K

P38 *

输入 X1

0

0 = ---(无功能)

1 = 地暖限定传感器 (NTC 3k)

2 = 地暖限定传感器 (NTC 10k)

P48

两位输出最小开启时间

1 min

1…20 min

P49

两位输出最小关闭时间

1 min

1…20 min

P51 *

地暖温度限定值

0

0 = 关闭或 10...50 °C

P65 *

保护模式下的加热温度设定值

8 ℃

关闭,5 ℃…Wcoolprot
Wcoolprot=40 ℃ 最大

P71

恢复出厂设置

0

0 = 禁用

1 = 开始重载

P98 *

启用中文字符显示

1

0 = 禁用

1 = 启用

注意

* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。

高级参数(诊断和测试)

参数

描述

范围

d02

X1 状态

如果 P38 = 0:"---" = 未选择功能

如果 P38 = 1 / 2 但无传感器连接:0 = 无传感器

其他:0…50 °C = 当前温度值(针对 AI)

d06

软件版本

显示 xxx,例如 010

d11

地暖常闭输出状态 (Q12)

诊断

OPE = 打开

CLO = 关闭

d12

地暖常开输出状态 (Q14)

诊断

OPE = 打开

CLO = 关闭