产品类型 | 产品型号 | 技术参数表 | |
---|---|---|---|
电缆温度传感器或冷热自动切换传感器,电缆长度 2.5 m NTC(25 °C 时 3 kΩ) | QAH11.1*) | N1840 | |
电缆温度传感器, 电缆长度 4 m NTC(25 °C 时 3 kΩ) | QAP1030/UFH*) | N1854 | |
电缆温度传感器, 电缆长度 2 m NTC(25 °C 时 10 kΩ) | QAP1030.200 | N1831 |
*) QAH11.1 和 QAP1030/UFH 均用于地暖应用,如温度限值控制。QAP1030/UFH 长 4 m,有一个专用传感头,使其更适合这种类型的应用
开/关执行器
产品类型 | 产品型号 | 技术参数表 | |
---|---|---|---|
电动开/关阀门执行器(仅在亚太地区、阿联酋、沙特阿拉伯和印度销售) | MVI.../MXI... | A6V11251892 | |
电动开/关执行器 | SFA21... | N4863 | |
电热执行器(用于散热器调节阀) AC 230 V 或 AC/DC 24 V, 常开 | STA..21.. | A6V12986007 | |
电热执行器(用于 2.5 mm 的小口径阀门)AC 230 V 或 AC/DC 24 V,常关 | STP..21.. | A6V12986007 | |
区域阀执行器(仅在中国销售) | SUE21 | A6V11866674 |
所有文档可从网站下载: http://siemens.com/bt/download 。