电源 | |
---|---|
工作电压 | AC 230 V (+10 %, -15 %) |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 最大值 3.7 VA |
待机功耗 | 2.3 VA |
任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。 |
输出 | |
---|---|
阀门输出 Q12 (常闭)/Q14 (常开) 额定值 | AC 24...230 V 5 (2) A |
如果 Q11 与 AC 24 V 电源连接,在任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。 |
运行数据 | |
---|---|
转换偏差 - 供热模式 |
0.5...6 K (出厂值:2 K) |
设定值设置范围 (参见下方所列注意事项) - 舒适模式 - 保护模式 |
5…40 °C 关闭, 5..40 °C |
内置室内温度传感器 - 测量范围 - 25 °C 时的精度 - 温度校准范围 |
0…50 °C < ±0.5 K - 5.0...+5.0 K |
设置精度与显示精度 - 温度设定值 - 屏幕显示的当前温度值 |
0.5 °C 0.5 °C |
注意:标准范围为 5...40 °C。可根据需求定制 (如 0…50 °C)。
环境条件和保护分类 | |
---|---|
依照 EN 60730 分类 自动控制装置的功能 |
类型 I |
安全等级 | II 级(根据 EN 60730-1) |
操作类型 | 1(根据 EN 60730-1) |
额定耐冲击电压 | 4 kV(根据 EN 60730-1) |
最高海拔 | 3000 m(根据 EN 60730-1) |
软件等级 | A(根据 EN 60730-1) |
外壳防护等级 | IP30 符合 EN 60529 |
气候环境条件 - 存储根据 EN 60721-3-1 - 运输根据 EN 60721-3-2 - 运行根据 EN 60721-3-3 1) |
|
机械环境条件 依据 EN 60721-3-1 存储 |
类别 1M2 |
1) 无冷凝。
标准、指令与认证 | |
---|---|
EU 认证 (CE) | A5W00221374A *) |
REACH | 欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH) |
RoHS | 指令 2011/65/EU 限制在电子设备中使用某些有害物质 |
环境相容性 | 产品环保声明文件 A5W00217124A *) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃处置等)。 |
*) 所有文档可从http://siemens.com/bt/download下载。
常规信息 | |
---|---|
接线端子 直径 线缆 |
最大 1.5 mm2 实芯硬线或双绞线 |
不含/含包装的重量 | 163 g / 246.9 g |
材料
|
|
根据 UL94 的外壳可燃性等级 | V-0 |