Title Page - 数据参数表 - RDD210.V - RDD210.V/VG - RDD210.V/VS
RDD210.V, RDD210.V/VS, RDD210.V/VG 地暖温控器 数据参数表
- Content Language
- Chinese
- Content Type
- Technical Documentation > Data Sheet for Product
- Document No
- A6V12955382_zh--_c
- Download ID
- A6V13120791
- Stock No.
- S55770-T461
- S55770-T479
- S55770-T482
- Product No.
- RDD210.V
- RDD210.V/VG
- RDD210.V/VS
- Access level
- Internet
- File Type
- html
适用于仅供暖装置和供暖应用
- 纤薄(8.6 mm 厚度)触控按键设计
- AC 230 V 电源电压,大屏背光显示
- 运行模式:ON(正常)、ECO(节能)、OFF(保护)
- 显示室内温度或温度设定值
- 通过内置传感器显示室内温度
- 调节温度设定值
- 最小和最大温度设定限值
- 阀门执行器的单刀双掷(SPDT)继电器带无源输入 (AC 24...230 V)
- 用于地板温度限制的外部传感器输入
- 最长 23 小时的简单延时计时器
- 内部传感器校准
- 按键锁定功能
- 掉电记忆功能(断电并通电后恢复至前一运行模式)或保护模式 (OFF)
- 调试参数和控制参数可调节
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm,最小深度 60 mm