PT2002-A1

'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)'

  • Feuerwehrsprechstelle in normgerechter Gehäuse- und Bedienfeldausführung
  • Vollwertiger Netzwerkteilnehmer in einem Cerberus PACE Compact‑System
  • Vorkonfiguriert für die österreichische Norm F3033
  • Kann für andere Normen konfiguriert werden
  • Mit einem Schlüssel verschlossen, um eine Bedienung durch unbefugte Personen zu verhindern
  • 7 normierte und vorkonfigurierte Tasten mit Statusanzeige
  • 3 normierte und vorkonfigurierte Statusanzeige
  • Abnehmbares Handmikrofon mit Mikrofon-Taste
  • Mikrofon-Gabelkontakt zur Erkennung, ob das Mikrofon verwendet wird
  • Mikrofon- und Leitungsüberwachung
  • Audio-Verstärker (1 Watt) und Lautsprecher integriert
  • Integrierter industrieller Micro-SD-Card-Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte
  • Aufnahmekapazität: 255 Dateien mit einer Gesamtlänge von ca. 3 Stunden
  • Bereitstellung von Alarmdurchsagen und Alarmierungstönen
  • 2x Ethernet-LAN-Schnittstellen für eine redundante 'PACE-Net' Netzwerkverbindung
  • Ein weiterer analoger Audioeingang (Line) und ein weiterer analoger Audioausgang
  • Adaptermodul PTO2009-A1 für den redundanten Anschluss in der Zentrale

PT2003-A1

'Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT)'

  • Feuerwehrsprechstelle in normgerechter Gehäuse- und Bedienfeldausführung
  • Kann für die österreichische Norm F3033 oder andere Normen konfiguriert werden
  • Mit einem Schlüssel verschlossen, um eine Bedienung durch unbefugte Personen zu verhindern
  • 7 normierte und konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige
  • 3 normierte und konfigurierbare Statusanzeige
  • Abnehmbares Handmikrofon mit Mikrofon-Taste
  • Mikrofon-Gabelkontakt zur Erkennung, ob das Mikrofon verwendet wird
  • Mikrofon- und Leitungsüberwachung
  • Symmetrische, analoge Audioübertragung
  • Analoger Audioausgang 0 dB (Linepegel)
  • 'PACE-Bus'-(RS485-)Datenübertragung
  • Anbindung an Zentrale mit CAT5-Kabel (max. 500 m)
  • Anbindung an Zentrale mit RJ45- oder Schraubklemmen-Steckverbinder
  • Adaptermodul PTO2008-A1 oder RS485-Modul PN2009-A1 für den Anschluss an die Zentrale
  • Adressierbar über 4-fach ID-Schalter für 'PACE-Bus'-Verbindung

PT2001-A1

'Tischsprechstelle (19 Tasten)'

  • Tischsprechstelle mit Elektret-Kondensatormikrofon und Schwanenhals
  • 19 konfigurierbare Tasten und Statusanzeigen zur Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch den Anwender
  • Die Tasten sind grundsätzlich frei bedienbar
  • Vollwertiger Netzwerkteilnehmer in einem Cerberus PACE Compact‑System
  • Einschiebestreifen für individuelle Tasten- und Anzeigenbeschriftung
  • 2-zeiliges Textdisplay
  • Überwachtes Mikrofon
  • Audio-Verstärker (1 Watt) und Lautsprecher integriert
  • 1x weiterer analoger Audioeingang (Line/Mic) und 1x weiterer analoger Audioausgang
  • 4x logische-Steuereingänge, 4x logische-Steuerausgänge und 6x analoge Steuereingänge
  • Live-Durchsage / Echtzeit-Audioübertragung und integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen
  • Integrierter Micro-SD-Card-Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte
  • Aufnahmekapazität: 255 Dateien mit einer Gesamtlänge von ca. 3 Stunden
  • Bereitstellung von Alarmdurchsagen und Alarmierungstönen
  • 2x Ethernet-LAN-Schnittstellen zur Verbindung im 'PACE-Net'
  • Bis zu vier Erweiterungsmodule PTO2001-A1 pro Tischsprechstelle PT2001-A1 mit bis zu maximal 115 Tasten
  • Erweiterbar mit Schlüsselschalter-Modul PTO2002-A1 oder PTO2003-A1 zur Freigabe oder Sperrung von Tasten
  • Adaptermodul PTO2009-A1 für den redundanten Anschluss in der Zentrale

PTO2001-A1

'Tischsprechstellen-Erweiterung (24 Tasten)'

  • Optionale Tastenerweiterung
  • Für 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1
  • Zusätzlich 24 frei konfigurierbare Tasten und Anzeigen
  • Bis zu 4x Tastenerweiterung pro Tischsprechstelle PT2001-A1 mit insgesamt 115 Tasten
  • Einschiebestreifen für individuelle Tasten- und Anzeigenbeschriftung

PTO2002-A1

'Tischsprechstellen-Erweiterung (Kaba)'

  • Optionale Erweiterung mit Schlüsselschalter (Kaba)
  • Für 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1
  • Verschließbare Sprechstelle zur Verhinderung einer Bedienung durch unbefugte Personen
  • Bedienfreigabe der Sprechstelle mit Schlüssel

PTO2003-A1

'Tischsprechstellen-Erweiterung (Nordic)'

  • Optionale Erweiterung mit Schlüsselschalter (Nordic)
  • Für 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1
  • Verschließbare Sprechstelle zur Verhinderung einer Bedienung durch unbefugte Personen
  • Bedienfreigabe der Sprechstelle mit Schlüssel

PT2008-A1

'Tischsprechstelle (analog, 3+1)'*

  • Tischsprechstelle mit Elektret-Kondensatormikrofon und Schwanenhals
  • 3 konfigurierbare und beleuchtete Zonentasten sowie eine Sprechtaste zur Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch die Anwender
  • Die Tasten sind frei bedienbar
  • Symmetrische, analoge Audioübertragung
  • Analoger Audioausgang 0 dB (Linepegel)
  • Anbindung an Zentrale mit CAT5-Kabel oder höher (max. 150 m) und RJ45‑Steckverbinder
  • Mitgeliefertes Adaptermodul für den Anschluss in der Zentrale
  • Einschiebestreifen für individuelle Tastenbeschriftung
  • Robustes Stahlblechgehäuse

* Die Tischsprechstelle PT2008-A1 darf nur für Standard-Anwendungen und nicht zur Alarmierung eingesetzt werden.

PT2009-A1

'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)'

  • Tischsprechstelle mit Elektret-Kondensatormikrofon und Schwanenhals
  • 8 konfigurierbare und beleuchtete Zonentasten sowie eine Sprechtaste zur Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch die Anwender
  • Die Tasten sind frei bedienbar
  • Überwachtes Mikrofon
  • Audioübertragung symmetrisch, analog
  • 'PACE-Bus'-(RS485-)Datenübertragung
  • Audioausgang 0 dB (Linepegel)
  • Anbindung an Zentrale mit CAT5-Kabel (max. 500 m) und RJ45‑Steckverbinder
  • Adaptermodul PTO2008-A1 oder RS485-Modul PN2009-A1 für den Anschluss an die Zentrale
  • Bis zu 4 Sprechstellen kaskadierbar über 'Daisy-Chain'
  • Bis zu drei Erweiterungsmodule PTO2006-A1 pro Tischsprechstelle PT2009-A1 mit bis zu maximal 32 Tasten
  • Adressierbar über 8-fach ID-Schalter für 'PACE-Bus'-Verbindung
  • Einschiebestreifen für individuelle Tastenbeschriftung
  • Robustes Stahlblechgehäuse

PTO2006-A1

'Tischsprechstellen-Erweiterung (RS485, 8)'

  • Optionale Tastenerweiterung
  • Für 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1
  • Zusätzlich 8 frei konfigurierbare und beleuchtete Tasten
  • Die Tasten sind frei bedienbar
  • Einschiebestreifen für individuelle Tastenbeschriftung
  • Bis zu 3 Tastenerweiterungen möglich für Tischsprechstelle PT2009-A1 mit insgesamt 32 Tasten