Bedienstellen auch mit SprechstellenPT1001-A1'System-Bedieneinheit'Anzeigepanel gemäß EN 54‑16 für visuelle und akustische Statusmeldungen und Steuerung von SprachalarmenZum Einbau in eine Cerberus PACE Compact-SchranktürAbschließbare Front-Sichttür, um eine Bedienung durch Unbefugte zu verhindernEinschiebestreifen für individuelle TastenbeschriftungEinschiebestreifen auf Englisch, Deutsch und Niederländisch liegen beiKommunikation über 'PACE-Bus' (RS485) SchnittstelleAnzeige des SystemstatusSteuerung von SprachalarmenStörmeldung mit akustischem WarnsignalFarbig kodierte optische Anzeigen: Betrieb, Störung und Alarm<Betrieb>: grün<Störung>: gelb<Sprachalarm>: rotFarbig kodierte Bedientasten: Steuerung von Sprachalarmen, Quittierungen<Sprachalarm auslösen>: rote LED-Anzeige-Taste<Sprachalarm rückstellen>: schwarze Taste<Sprachalarm ab>: grüne LED-Anzeige-Taste<Störung rückstellen>: schwarze Taste (Störungen quittieren)<Summer aus/LED Test>: schwarze Taste (akustische Warnung quittieren und LED-Test)8 vordefinierte optische Störungsanzeigen: gelb<Stromversorgung>, Störung<Sicherung>, Störung<Erdung>, Störung<Netzwerk> 'PACE-Net' Störung<Bus (RS485)> 'PACE-Bus' (RS485) Störung<Verstärker> Störung<Mikrofon>, Störung<Lautsprecherleitung>, Störung8 frei konfigurierbare visuelle Statusanzeigen: gelbErweitert eine Digitale Audiomatrix um 4 zusätzliche logische SteuereingängeErweitert eine Digitale Audiomatrix um 4 zusätzliche logische SteuerausgängeAdressierbar über 4-fach-ID-Schalter für 'PACE-Bus'-VerbindungLieferung mit EinbaurahmenWird mit einem vormontierten Kabel geliefert, um die Verdrahtung zur Schranktür zu erleichtern PT1002-A1'System-Bedieneinheit und Sprechstelle'Anzeigepanel und Sprechstelle gemäß EN 54‑16 für visuelle und akustische Statusmeldungen und Steuerung von SprachalarmenKann für die österreichische Norm F3033 oder andere Normen konfiguriert werdenSprechstelle mit 8 konfigurierbaren und beleuchteten ZonentastenZum Einbau in eine Cerberus PACE Compact-SchranktürAbschließbare Front-Sichttür, um eine Bedienung durch Unbefugte zu verhindernEinschiebestreifen für individuelle TastenbeschriftungEinschiebestreifen auf Englisch, Deutsch und Niederländisch liegen beiAbnehmbares Handmikrofon mit Mikrofon-TasteMikrofon-Gabelkontakt zur Erkennung, ob das Mikrofon verwendet wirdMikrofon- und LeitungsüberwachungAudioübertragung symmetrisch, analogAudio-Output 0 dB (Linepegel)Kommunikation über 'PACE-Bus' (RS485) SchnittstelleIntegrierter LautsprecherAnzeige des SystemstatusSteuerung von SprachalarmenStörmeldung mit akustischem WarnsignalFarbig kodierte optische Anzeigen: Betrieb, Störung und Alarm<Betrieb>: grün<Störung>: gelb<Sprachalarm>: rotFarbig kodierte Bedientasten: Steuerung von Sprachalarmen, Quittierungen<Sprachalarm auslösen>: rote LED-Anzeige-Taste<Sprachalarm rückstellen>: schwarze Taste<Sprachalarm ab>: grüne LED-Anzeige-Taste<Störung rückstellen>: schwarze Taste (Störungen quittieren)<Summer aus/LED Test>: schwarze Taste (akustische Warnung quittieren und LED-Test)8 vordefinierte optische Störungsanzeigen: gelb<Stromversorgung>, Störung<Sicherung>, Störung<Erdung>, Störung<Netzwerk> 'PACE-Net' Störung<Bus (RS485)> 'PACE-Bus' (RS485) Störung<Verstärker> Störung<Mikrofon>, Störung<Lautsprecherleitung>, Störung8 frei konfigurierbare visuelle Statusanzeigen: gelbErweitert eine Digitale Audiomatrix um 4 zusätzliche logische SteuereingängeErweitert eine Digitale Audiomatrix um 4 zusätzliche logische SteuerausgängeAdressierbar über 4-fach ID-Schalter für 'PACE-Bus'-VerbindungLieferung mit EinbaurahmenWird mit Adaptermodul PTO2008-A1 und vormontierte Kabel geliefert, um die Verdrahtung zur Schranktür zu erleichtern PT2006-A1'Abgesetztes Bedienfeld'Fernbedienfeld zum Ändern von AudiokanälenTasten und Display zur KanalauswahlEinstellung der Lautstärke'PACE-Bus'-(RS485-)DatenübertragungAnschluss von bis zu 16 Fernbedienfeldern an eine digitale AudiomatrixLieferung mit EinbaurahmenZum Einbau in eine Unterputzdose4-polige Verkabelung für RS485-Schnittstelle und Spannungsversorgung