Fehlercode | Beschreibung |
---|---|
P01 | Ausgang nicht getrennt (durch interne Relais) |
E02 | Ausgang unter Last (während des Systemstarts) |
P03 | Ausgang nicht angeschlossen (Ausgang unter Last während Hochlauf) |
E04 | Ausgangssicherung defekt (AUS 1-6 oder 1-12) |
E05 | Sicherung des Netzreglers defekt AUX 1,2 |
E06 | Sicherung des Netzreglers defekt AUX 3,4 |
E07 | Externer Fehler 1 *) offener Stromkreis auf diesem Eingang |
E08 | Externer Fehler 2 *) Kurzschluss auf diesem Eingang |
P09 | Schaden am Gleichrichter des Pakets 1 |
P10 | Schaden am Gleichrichter des Pakets 2 (nur in ZDSO400-DR4) |
E11 | Ausfall der Stromversorgung *) |
E12 | Batterie unter Last, trotz Netzspannung (Überlast) |
E13 | Hohe Batteriespannung (höher als Wert der Parameter) |
E14 | Niedrige Batteriespannung (niedriger als Wert der Parameter) |
E15 | Abschaltspannung des Ausgangs (Spannung unter Niederspannungsrichtlinien Parametern) |
P16 | Fehler DC-DC Wandler |
E17 | Maximale Dauer der Schnellladung überschritten |
E18 | Maximale Temperatur bei der Schnellladung überschritten |
E19 | Niedrige Temperatur der Batterie |
E20 | Hohe Temperatur der Batterie |
E21 | Hohe Temperatur im Inneren des Gerätes |
E22 | Strom an den Ausgängen AUS 1..12 trotz vorhandener Netzspannung |
E23 | Nicht verwendet |
P24 | Fehler bei Spannungsregelung |
E25 | Zulässiger Widerstand der Batterie - Strang 1 überschritten |
E26 | Zulässiger Widerstand der Batterie - Strang 2 überschritten |
E27 | Zulässiger Widerstand der Batterie - Strang 3 überschritten |
E28 | Zulässiger Widerstand der Batterie - Strang 4 überschritten |
E29 | Batterie 1 - Konfigurationsfehler **) |
E30 | Batterie 2 - Konfigurationsfehler **) |
E31 | Batterie 3 - Konfigurationsfehler **) |
E32 | Batterie 4 - Konfigurationsfehler **) |
P33 | Keine Kommunikation mit dem Ausgangspaket 1 |
P34 | Keine Kommunikation mit dem Ausgangspaket 2 (nur in ZDSO400-DR4) |
E35 | Messfehler / Konfigurationsfehler - Batterietemperatursensor |
P36 | Innentemperatur Messfehler |
E37 | Überstrom des Batteriesteckers 1 |
E38 | Überstrom des Batteriesteckers 2 |
E39 | Überstrom des Batteriesteckers 3 |
E40 | Überstrom des Batteriesteckers 4 |
P41 | Balancer beschädigt - Batterie 1 |
P42 | Balancer beschädigt - Batterie 2 |
P43 | Balancer beschädigt - Batterie 3 |
P44 | Balancer beschädigt - Batterie 4 |
E45 | Schaden an der Batterie 1 (oder Balancer falsch angeschlossen) |
E46 | Schaden an der Batterie 2 (oder Balancer falsch angeschlossen) |
E47 | Schaden an der Batterie 3 (oder Balancer falsch angeschlossen) |
E48 | Schaden an der Batterie 4 (oder Balancer falsch angeschlossen) |
*) | Nicht speichernder Fehler, bei dem die Signalisierung beim Ausbleiben der Ursache automatisch erlischt. Andere Fehlermeldungen sind manuell abzuschalten; es kann vorkommen, dass das Abschalten erst nach dem Ausbleiben der Ursache möglich ist. |
**) | Batterie wurde getrennt oder während des Betriebs angeschlossen (nach dem Start des Systems). |