Das System muss in Betrieb genommen und regelmäßig gewartet werden, damit es zuverlässig funktioniert. Dies gilt insbesondere für Systeme mit Evakuierungsfunktion. Beauftragen Sie Wartungspersonal mit der Durchführung der Wartungsarbeiten.
Folgende Liste zeigt exemplarisch Fehlerursachen, die durch eine Funktionsprüfung im Rahmen der Wartungsarbeiten festgestellt werden können:
- Kontakt für die Auslösung einer Evakuierung durch eine verbundene Brandmelderzentrale wird nicht verarbeitet.
- Fehlerhafte Konfiguration/Parametrierung der Anlage, ohne dass dies erkannt wird.
- Fehlerhafter Zustand der Anlage wird durch Diagnosetool nicht angezeigt.
- Matrix schaltet Evakuierungssignal aufgrund fehlerhafter Parametrierung auf falschen Ausgang.
- Fehlerhafte Beschriftung am Tastenfeld führt zu ungewolltem Abschalten durch den Bediener.
- Manuelle Durchsage schlecht verständlich bzw. kein Ton wegen defekter Kapsel.
Eingeschränkte oder fehlende Alarmierung, Personenschaden und Sachschaden im Notfall.
- Führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten im angegebenen Intervall aus.
- Beachten Sie, dass die Funktionsprüfung Bestandteil der Wartungsarbeiten ist.
Abhängig von nationalen Vorschriften können die Wartungsintervalle abweichend von der folgenden Wartungsempfehlung festgelegt sein.
Typ | Beschreibung | Intervall |
---|---|---|
Funktionsprüfung | Gemäß den vor Ort geltenden Anforderungen und Normen | Mindestens 1x/Jahr |
Alle Signalwege und Relais | Mindestens 1x/Jahr | |
Bei Abnahme des Systems | ||
Nach jeder Änderung des Systems | ||
Tastenfeldfunktionen | Funktionsprüfung nach jeder Änderung des Systems | |
Display und LED: Anzeige von Abschaltungen | Funktionsprüfung nach jeder Änderung des Systems | |
Anzeigeelemente | Funktionsprüfung aller optischen und akustischen Anzeigeelemente gemäß den vor Ort geltenden Anforderungen und Normen | Mindestens 2x/Jahr |
Mikrofon | Funktionsprüfung für Systeme mit Evakuierungsfunktionen | 4x/Jahr |
SD-Karten | Durch neue SD-Karte ersetzen | Nach max. 10 Jahren |
Funktionsprüfung
- Führen Sie die Funktionsprüfungen in den angegebenen Intervallen gemäß den vor Ort geltenden Anforderungen und Normen durch.
- Führen Sie die Funktionsprüfung vor Ort zur selben Zeit wie die System-Abnahmeprüfung durch.
- Falls das System mit einer Brandmeldeanlage (BMA) verbunden ist, muss die Funktionsprüfung mit der angeschlossenen BMA ausgeführt werden.
Sie können die gemäß EN 54-16 erforderlichen optischen und akustischen Anzeigeelemente prüfen, indem Sie sie manuell auf Zugangsebene 1 oder 2 entsprechend der Konfiguration der SAZ bedienen.
- Prüfen Sie die Anzeige von Abschaltungen an Display und LED, falls entsprechende Geräte im System sind.
- Prüfen Sie die Anzeige durch Drücken der Taste <Silence Buzzer/LED Test / Summer aus/LED Test> an PT1001-A1 und PT1002-A1.
- Prüfen Sie die Tastenfeldfunktionen.
- Eine umfassende Abnahmeprüfung ist nach jeder Systemänderung erforderlich.
Prüfungsintervall
Die Prüfung aller Anzeigeelemente muss halbjährlich ausgeführt werden.
Bedienfelder reinigen
Reinigen Sie die Bedienfelder mit einem trockenen oder feuchten Tuch ohne Reinigungs-, Scheuer- oder Lösemittel.