Farbe | Status | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
Betrieb | |||
Grün | Ein | x | System ist in der normalen Betriebsart |
- | Aus | - | System funktioniert nicht |
Störung | |||
Gelb | Ein | - | System verzeichnet mindestens eine Störung |
- | Aus | x | Keine Störung im System |
Sprachalarm | |||
Rot | Ein | - | Ein Sprachalarm ist im System aktiv |
- | Aus | x | System ist im Ruhezustand und es ist kein Sprachalarm aktiv |
Sprachalarm auslösen | |||
Rot | Ein | - | Der Sprachalarm wurde manuell ausgelöst |
- | Aus | x | Kein Sprachalarm manuell ausgelöst |
Sprachalarm ab | |||
Grün | Ein | - | Der Sprachalarm wurde stumm geschaltet |
- | Aus | x | Kein Sprachalarm wurde stumm geschaltet |
Statusanzeigen | |||
Gelb | Ein | - | Bezeichneter Teil des Systems verzeichnet eine Störung |
- | Aus | x | Bezeichneter Teil des Systems funktioniert ordnungsgemäß |
Zone | |||
Taste (14) ist als 'Zone' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Zone ist ausgewählt |
Grün | Ein | - | Zone ist über <Sprechtaste> -Taste aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 1-7 eingestellt |
Grün | Blinkt | - | Zone ist über <Sprechtaste> aktiviert, Mikrofon ist im Standby und Durchsage-Vorton wird in gewählten Zonen abgespielt |
Rot | Ein | - | Zone ist über <Sprechtaste> -Taste aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 8 oder höher eingestellt |
Rot | Ein | - | Zone ist über 'Ton abspielen' aktiviert |
Rot | Blinkt langsam | - | Zone ist über den logischen Steuereingang aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 1-7 eingestellt |
Rot | Blinkt schnell | - | Zone ist über den logischen Steuereingang aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 8 oder höher eingestellt |
Gelb | Ein | - | Zonenstörung während eines Alarmereignisses |
- | Aus | x | Zone ist nicht gewählt und nicht aktiviert |
Ton abspielen | |||
Taste (14) ist als 'Ton abspielen' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Ton ist aktiviert und wird in gewählten Zonen abgespielt |
- | Aus | x | Ton ist nicht aktiviert |
Ton stoppen | |||
Taste (14) ist als 'Ton stoppen' konfiguriert | |||
- | Aus | x | Immer |