Farbe | Status | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
LED 'ON' (5) | |||
Grün | Ein | x | System ist in der normalen Betriebsart |
Rot | Ein | - | Sprechstelle ist im Alarmbetrieb mit aktivierter Alarmtaste oder Sprechstellenpriorität ist auf 8 oder höher konfiguriert |
- | Aus | - | Sprechstelle funktioniert nicht (kein Strom) |
LED 'Online' (4) | |||
Richtige Funktion muss mit 'PACE-Design' konfiguriert werden: Fehlerprotokollierung 'Fault-Relay-Setting' Anzeigebereich:
| |||
Grün | Ein | x | Sprechstelle ist verbunden, SD-Karte ist in Ordnung und es gibt keine Störung im konfigurierten Anzeigebereich |
Gelb | Ein | - | Einer der folgenden Fälle:
|
Gelb | Blinkt | - | Keine Netzwerkverbindung und OEM ID=1501 konfiguriert |
- | Aus | - | Sprechstelle funktioniert nicht (kein Strom) |
Zone | |||
Taste (3) ist als 'Zone' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Zone ist ausgewählt |
Grün | Ein | - | Zone ist über Taste 'Sprechen' aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 1-7 eingestellt |
Grün | Ein | - | Zone ist über Taste 'Ton abspielen' aktiviert und Datei ist eine Standarddatei (kein Alarm) |
Rot | Ein | - | Zone ist über Taste 'Sprechen' aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 8 oder höher eingestellt |
Rot | Ein | - | Zone ist über 'Ton abspielen' aktiviert und Datei ist eine Alarmdatei |
Rot | Blinkt langsam | - | Zone ist über den logischen Steuereingang aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 1-7 eingestellt |
Rot | Blinkt schnell | - | Zone ist über den logischen Steuereingang aktiviert und Sprechstellenpriorität ist auf 8 oder höher eingestellt |
Gelb | Ein | - | Zonenstörung während eines Alarmereignisses |
- | Aus | x | Zone ist nicht gewählt und nicht aktiviert |
Sprechen | |||
Taste (3) ist als 'Sprechen' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Mikrofon ist aktiviert und wird in der gewählten Zone abgespielt |
Grün | Blinkt | - | Mikrofon ist im Standby und Durchsage-Vorton wird in der gewählten Zone abgespielt |
- | Aus | x | Mikrofon ist nicht aktiviert |
Ton abspielen | |||
Taste (3) ist als 'Ton abspielen' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Ton ist aktiv |
- | Aus | x | Ton ist nicht aktiviert |
Ton stoppen | |||
Taste (3) ist als 'Ton stoppen' konfiguriert | |||
- | Aus | x | Immer |
Puffer aufzeichnen | |||
Taste (3) ist als 'Puffer aufzeichnen' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Aufzeichnung ist aktiv |
- | Aus | x | Aufzeichnung ist nicht aktiviert |
Puffer anhören | |||
Taste (3) ist als 'Puffer anhören' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Aufgezeichneter Puffer wird über den Lautsprecher von PT2001-A1 abgespielt |
- | Aus | x | Puffer wird nicht über den Lautsprecher von PT2001-A1 abgespielt |
Puffer abspielen | |||
Taste (3) ist als 'Puffer abspielen' konfiguriert | |||
Grün | Ein | - | Aufgezeichneter Puffer wird in der gewählten Zone abgespielt |
- | Aus | x | Puffer wird nicht abgespielt |