Ethernet-Schnittstelle

Buchse

2 x RJ45, geschirmt

Schnittstellentyp

10Base-T/100Base-Tx, kompatibel mit IEEE 802.3

Bitrate

10/100 MBit/s, Autosensing

Protokoll

BACnet/IP auf UDP/IP, BACnet/SC auf TCP/IP und HTTPS auf TCP/IP

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude), Kabeltyp

10 MBit/s: Min. CAT3, geschirmtes Kabel empfohlen
100 MBit/s: Min. CAT5, geschirmtes Kabel empfohlen

Kabellänge

Max. 100 m (330 ft)

Schraubklemmen, steckbar

Kupferdraht oder Kupferlitze mit Aderendhülse

1 x 0.6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG)
oder 2 x 0.6 mm ∅ bis 1.0 mm2 (22 bis 18 AWG)

Kupferlitze ohne Aderendhülse

1 x 0.6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG)
oder 2 x 0.6 mm ∅ bis 1.5 mm2 (22 bis 16 AWG)

Abisolierlänge

6...7.5 mm (0.24...0.29 Zoll)

Schraubendreher

Schlitzschrauben, Schraubendrehergrösse 1 mit Durchmesser = 3 mm

Max. Anzugsdrehmoment

0.6 Nm (0.44 lb ft)

 

Die beiden Kommunikationsschnittstellen können je nach Konfiguration für M-Bus, Modbus RTU oder für BACnet MS/TP verwendet werden.

M-Bus-Schnittstelle zu COM-Schnittstelle (RS485)

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.

Die max. Baudrate hängt von der Konfiguration der M-Bus S-Geräte (untergeordnete Geräte) und dem M-Bus-Repeater ab.

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

3-drahtige, geschirmte Kabel werden empfohlen (Schirm muss an Gebäudeerde im Schaltschrank angeschlossen sein)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V

M-Bus Pegelwandler inklusive Speisung (erforderlich)

Konfigurationsbeispiele (einfache M-Bus-Lasten à 1.5 mA):

  • Max. 2 M-Bus-Geräte: STV Electronic, MPW-2 1
  • Max. 6 M-Bus-Geräte: STV Electronic, MPW-6 1
  • Max. 60 M-Bus-Geräte: Relay GmbH, PW60 1
  • Max. 250 M-Bus-Geräte: Siemens, WTX631-GA0090

1 Für STV elektronische Pegelwandler, siehe https://www.stv-electronic.de/. Für Pegelwandler von Relay GmbH, siehe https://www.relay.de/.
Der Einsatz dieser Produkte ist nur empfohlen. Siemens gibt keine Funktionsgewähr und übernimmt keinerlei Gewährleistungspflicht für Produkte Dritter. Diese Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Modbus RTU-Schnittstelle

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (abhängig von der Konfiguration)

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

3-drahtige, geschirmte Kabel werden empfohlen (Schirm muss an Gebäudeerde im Schaltschrank angeschlossen sein)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V

BACnet MS/TP-Schnittstelle

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

9600, 19200, 38400, 76800, 115200 (konfigurationsabhängig)

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Entfernung zwischen 2 Geräten

Länge der MS/TP-Leitung

3-Draht, abgeschirmt

Max. 500 m (1650 ft)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V

WLAN-Schnittstelle

Schnittstellentyp

Drahtloser Access Point

Unterstützte Normen

Frequenzband

WLAN-Kanäle

Maximale Funkleistung

IEEE 802.11b/g/n

2.4…2.462 GHz

1…11

16.4 dBm

Reichweite (freies Feld)

Min. 5 m (16 ft)

Gerätepaarung

Aktivierung/Deaktivierung mit Service-Taste

Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, wenn kein WLAN-Client verbunden ist.

Aus Sicherheitsgründen kann das WLAN dauerhaft deaktiviert werden via Konfiguration.

Vorgabe-SSID und WLAN-Passwort: QR-Code scannen.
Anzeige z.B. WIFI:S:PXC5.E003_0000550;T:WPA;P:1400052738;;
Danach SSID = PXC5.E003_0000550 und Passwort = 1400052738

Manuelle Ermittlung: Info aus Date/Series/SN-Block verwenden. Dies sieht etwa so aus:

Datum/Serie: 20190423A0000550
S/N: 1400052738

SSID = <ASN>_<Laufnummer nach Serien-Buchstabe> und Passwort = <S/N>

M-Bus-Manager mit integrierter-Speisung (gebunden an COM2)

Schnittstellentyp

M-Bus-Manager gemäss EN 13757-2 für max. 7.5 mA, galvanisch getrennt

Max. 4 M-Bus-Zähler als untergeordnete Zähler
(4 einfache M-Buslasten zu 1.5 mA)

Baudrate

300, 2400 (Vorgabe), 9600.

Die max. Baudrate hängt von der Konfiguration der M-Bus-Geräte (untergeordnete Geräte) und dem M-Bus-Repeater ab.

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

2-Draht-Kabel, austauschbar gemäss M-Bus-Standard

Max. 100 m (330 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V

M-Bus Pegelwandler als Repeater (optional) zur Erweiterung der verbundenen M-Bus-S-Geräte

Konfigurationsbeispiele (einfache M-Bus-Lasten à 1.5 mA):

  • Max. 60 M-Bus-S-Geräte: WTV531-GA5060
  • Max. 250 M-Bus-S-Geräte: WTX631.GA0090

ABT Site prüft die Anzahl Datenpunkte, nicht die Anzahl der M-Bus-S-Geräte. Die max. Anzahl Geräte pro Netzwerk hängt von der einzelnen Gerätelast und der gegebenen Speisung durch den M-Bus-Manager (PXC4/5/7) oder dem Pegelwandler ab.

KNX PL-Link-Schnittstelle

Typ

KNX TP1 PL-Link, galvanische Trennung

Baudrate: 9.6 kBit/s

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

2-Draht-Kabel, 0.75 mm2 / AWG20
oder 1 mm2 / AWG18

Mit interner Speisung: Max. 80 m (262 ft)
Mit externer Speisung: Max. 1000 m (3300 ft)

Interne Busspeisung

Max. 50 mA

Wird die externe Busspeisung für KNX PL-Link, muss die interne Speisung mit ABT Site abgeschaltet werden.