Klemme | Symbol | Beschreibung |
1, 2 | 2 x RJ45-Schnittstelle für Ethernet mit Switch | |
3, 4 | KNX | KNX PL-Link |
5, 6 | ~ , ⏊ | Betriebsspannung AC 24 V |
7 | Funktionserde (muss installationsseitig mit Gebäudeerdung (PE) verbunden sein). | |
10, 11 | D, ⏊ | Digitaler Eingang |
Term | Ein, Aus | Schalter für Busabschluss |
Polar | Ein, Aus | Schalter für Polarisierung |
65, 66, 67 | COM1 | Schnittstelle EIA-485 (Modbus RTU und BACnet MS/TP) |
68, 69, 70 | COM2 | |
71, 72 | MBUS | M-Bus-Schnittstelle (für später) |