无线室内传感器

  • 基于 Thread 的 KNX IoT 无线通信
  • 电池供电:
    QAA2890/WI、QFA2890/WI:3 节 AAA 型碱性电池,1.5 V
    QPA2892/WI:2 节 AA 型碱性电池,1.5 V
  • 温度精度:21...25 °C 时 ±0.3 K,15...21 °C/25...35 °C 时 ±0.7 K,
    0...15 °C/35...50 °C 时 ±1 K
  • 相对湿度精度:30...70 % r.h.时 ±2 % r.h.,0...30 % r.h./70...100 % r.h.时 ±5 % r.h.
  • CO2 精度: ±(50 ppm+2 % m.v.) @0...2000 ppm
  • CO2 测量的自动基线校准 (ABC)