产品型号 | 库存编号 | 温度测量范围 | 湿度测量范围 | CO2 测量范围 | 工作电压 | 输出信号 |
---|---|---|---|---|---|---|
QAA2890/WI | S55720-S550 | 0…50 ℃ | --- | --- | DC 4.5 V(3 节 1.5 V AAA 碱性电池) | 无线数字信号 |
QFA2890/WI | S55720-S551 | 0…50 ℃ | 0...100 % | --- | DC 4.5 V(3 节 1.5 V AAA 碱性电池) | 无线数字信号 |
QPA2892/WI | S55720-S552 | 0…50 ℃ | 0...100 % | 0...5000 ppm | DC 3 V(2 节 1.5 V AA 碱性电池) | 无线数字信号 |
交付
订货时,请注明产品名称和产品型号,例如:无线室内传感器 QFA2890/WI。