电源 | |
---|---|
工作电压 |
|
电池寿命 |
|
功耗 |
|
*电池寿命基于默认设置和正常操作计算。根据具体环境情况和设备设置,电池寿命可能发生变化。
无线电通信 | |
---|---|
频率范围 | 2400...2483.5 MHz |
最大传输功率 | 7.73 dBm |
协议 | 基于 Thread 的 KNX IoT |
MAC 协议 |
IEEE 802.15.4 |
Thread 通道 |
11...26 |
通信范围* | |
---|---|
距离(视线)
|
|
* 结果在西门子测试环境中测得。实际范围取决于建筑结构和环境。
传感器功能数据 | |
---|---|
湿度传感器 | |
测量范围 | 0...100 % r.h. |
以下条件时的测量精度: 30...70 % r.h. 0...30 % r.h./70...100 % r.h. |
±2 % r.h. ±5 % r.h. |
时间常数 t63 | 20 秒 |
温度传感器 | |
测量范围 | 0...50 °C |
以下条件时的测量精度: 21…25 ℃ 15...21 °C/25...35 °C, 0...15 °C/35...50 °C |
±0.3 K ±0.7 K ±1 K |
时间常数 t63 | ≤ 8.5 分钟(取决于空气流动和墙体热耦合) |
CO2 传感器 | |
测量范围 | 0...5000 ppm |
以下条件时的测量精度: 0...2000 ppm |
±(50 ppm+2 % m.v.) |
时间常数 t63 | 5分钟 |
环境条件和防护等级 | |
---|---|
外壳防护等级 | IP30,符合 EN60529 |
防护等级 | III 级,符合 EN60730 |
环境条件 贮存 气候条件 温度 湿度 机械条件 运输 气候条件 温度 湿度 机械条件 运行 气候条件 温度(含电子部件的外壳) 湿度 机械条件 |
-15...+50 °C 0…95 % r.h.(无凝露) 等级 1M2
-25...+70 °C <95 % r.h. 等级 2M2
等级 3M2 |
标准、指令和认证 | |
---|---|
产品标准 | EN 60730-1 EN 301489-1 EN 301489-17 EN IEC 62311 EN 300328 |
电磁兼容性(应用) | 适合在住宅、商业、轻工及工业环境中使用 |
符合欧盟标准 (CE) | A5W00277721A *) |
RCM 符合性 | A5W00277724A *) |
UKCA 符合性 | A5W00277723A *) |
UL | UL 873, http://ul.com/database |
RoHS | 指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质 |
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00279084A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。 |
通用数据 | |
---|---|
材料和颜色 | Makrolon 6485,RAL9003 |
传感器(完整组装) | 含硅 |
包装 | 瓦楞纸板 |
重量(包括包装) |
|
*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。