LED
在下表中:
- 短按(< 2 秒)
- 长按(> 20 秒)
LED 颜色 | 设备状态 | LED 模式 | 按钮操作 |
---|---|---|---|
熄灭 | 设备未通电/通电设备无显示 | 熄灭 |
不适用 |
绿色 | 启动(例如安装电池) | 快速闪烁(100 毫秒开/100 毫秒关)持续 3 秒 | 不适用 |
正常(已连接) | 持续亮 8 秒 | 短按激活 LED | |
正在入网 | 入网期间闪烁(¹/₄ 秒开/⁷/₄ 秒关)并在 120 秒后超时 |
短按激活 LED,然后在 8 秒内短按以入网 1) | |
橙色 | 初始状态(无连接) | 持续亮 8 秒 |
不适用 |
出厂设置复位 | 快速闪烁(100 毫秒开/100 毫秒关)持续 8 秒 | 长按开始出厂设置复位 | |
红色 | 连接断开 4) | 闪烁(¹/₄ 秒开/⁷/₄ 秒关)持续 8 秒 | 短按激活 LED |
电池电量低/硬件错误 | 快速闪烁(100 毫秒开/100 毫秒关)持续 8 秒 | ||
编程模式 | 编程模式期间常亮,4 分钟后超时。 编程模式下的功耗较高。 |
短按激活 LED,然后在 8 秒内短按以进入编程模式 2) 3) | |
按钮按下后的响应 |
常亮,直到用户在 2 秒内停止按下 |
短按以激活 | |
熄灭和绿色 | 固件更新 | 固件下载期间常灭,新固件启动期间快速闪烁(100 毫秒开/100 毫秒关)。 | 不适用 |
注意事项
1) 初始状态(无连接)。
2) 在进入编程模式之前连接到 Thread 网络。
3)设备可以通过网关进入编程模式。请参阅操作手册了解相关详情。
4) 如果连接断开(LED 闪烁红色)并且用户想要重新加入网络,请将设备复位为出厂设置。