参数设置
设备支持通过显示屏进入参数模式,并对多项控制参数进行调整,以优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
或 | ||
同时按下 + 和 - 键 3 秒以上。 | |
初级参数:松开按键且在 2 秒内按下 + 键,直到屏幕显示 Pxx。 | |
按下 + 或 - 键(使用 < 或 > 键)选择参数,所选参数的当前值会显示。 | |
按下 键(使用 键)以编辑所需参数的值。 | |
在编辑过程中,按下 + 或 - 键增加/减少或选择当前参数的值。 | |
按下 键(使用 键)以确认更改的值,或按下 键(使用 键)取消更改。重复步骤 3 到 5,以更改更多参数。 | |
按下 键(使用 键)退出参数设置模式。 |
恢复出厂设置
- 选择参数 P71,并把参数值设置为 1。
- 控制参数的出厂设置将会重新加载。
- 重载过程中,屏幕显示“- - -”。
控制参数
初级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P02 * | 运行模式切换选项 | 1 | 1 = 开启(ON) – 关闭(OFF) 2 = 开启(ON) – 节能(ECO) – 关闭(OFF) |
P14 | 按键锁定 | 0 | 0 = 解锁 1 = 仅风速可调 2 = 全锁 |
P24 * | 选择旁路(仅外部循环) | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P25 * | 选择外部(EXT)/内部(INT)循环 | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P26 | 新风节能模式 内外循环运行时间比例 | 1 | 1 = 1:5 2 = 2:4 3 = 3:3 4 = 4:2 5 = 5:1 |
P27 | 断电重启后运行模式 | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = OFF (关闭) 2 = ON(标准模式) |
P28 | 延时计时器(0 至 23 小时,以 0.5 小时为单位增减) | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P54 * | 风机类型选择 | 3 | 1 = 1 速风机 2 = 2 速风机 3 = 3 速风机 4 = DC 0...10 V(ECM 风机) |
P55 | ECM 风机最大输出 | 80 % | ECM 风机最小值…100 % |
P56 | ECM 风机最小输出 | 30 % | 1 %...ECM 风机最大值 |
P59 | 风机最短启动时间 | 2 min | 1…6 min |
P71 | 恢复出厂设置 | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
P98 * | 启用中文字符显示 | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数(诊断和测试)
参数 | 描述 | 范围 | 相关项 |
---|---|---|---|
d06 | 软件版本 | 显示 xxx,例如 010 |
|
d07 | 新风装置 DC 输出检查 | 0 = 0 % 输出 1...100 = 1 % 至 100 % 输出 | P54 |
d08 | 新风装置 (FAU) 继电器输出检查 Q1 至 Q5 是常开继电器 | 0 = 所有继电器断开 1 = 仅闭合 Q1 2 = 仅闭合 Q2 3 = 仅闭合 Q3 4 = 仅闭合 Q4 5 = 仅闭合 Q5 6 = 所有继电器闭合 | P24, P25, P54 |
d09 | FAU – 激活旁路风阀 | OPE = 打开(正常位置) CLO = 关闭 | P24 |
d10 | FAU – 激活 EXT/INT 循环风阀 | OPE = 打开(正常位置) CLO = 关闭 | P25 |