电源

工作电压

AC 230 V

频率

50/60 Hz

功耗

最大值 4.2 VA

待机功耗

2.5 VA

输出

1/2/3 速风机
类型
电压
最大电流

Q1…Q3
开/关
AC 230 V
5(3) A

旁路

Q4
开/关
AC 230 V
5(3) A

外部/内部循环

Q5
开/关
AC 230 V
5(3) A

ECM 风机
类型
电压
最大电流

Y50
调制
DC 0…10 V
1.0/5.0/10.0 mA

警告

如风机需并联,单个风机可直连,多个风机需外接继电器。

接线

直径
线缆

最大 1.5 mm2
实芯硬线或双绞线

环境条件和保护分类

依照 EN 60730 分类

自动控制装置的功能
污染度
过压类别
操作类型
额定耐冲击电压
最高海拔
软件等级

 

类型 1
2
III
1(根据 EN 60730-1)
4 kV(根据 EN 60730-1)
3000 m(根据 EN 60730-1)
A(根据 EN 60730-1)

设计类型

适合与 II 级安全等级的设备一起使用的装置。

外壳防护等级依据 EN 60529

室内自控设备
带端子保护套

 

IP30
IP30

气候环境条件

- 存储根据 EN 60721-3-1
温度范围
湿度范围

- 运输根据 EN 60721-3-2(带包装运输)
温度范围
湿度范围

- 运行根据 EN 60721-3-3 1)
温度范围
湿度范围

 


-5...+50 °C
5...95 % 相对湿度


-25...+70 °C
5...95 % 相对湿度


0...50 °C
5...95 % 相对湿度

机械环境条件

依据 EN 60721-3-1 存储
依据 EN 60721-3-2 运输
依据 EN 60721-3-3 运行

 

类别 1M2
类别 2M2
类别 3M2

1) 无冷凝。

标准、指令与认证

电磁兼容性

适用于住宅、商业和工业环境

EU 认证 (CE)

A5W00221374A *)

REACH

欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH)

RoHS

指令 2011/65/EU 限制在电子设备中使用某些有害物质

环境相容性

产品环保声明文件 A5W00247011A *) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃处置等)。

常规信息

不含/含包装的重量

180 g / 264.7 g

材料

  • 前面板
  • 安装底板

 

  • PC
  • PC + 10% GF

根据 UL94 的外壳可燃性等级

V-0

*) 该文档可从网站下载:http://siemens.com/bt/download.