RDF270.T.. | |
---|---|
L、N | AC 230 V 工作电压 |
Y50 | DC 0…10 V 输出 |
M | Y50 输入信号接地 |
Q1 | 输出,一级风速,AC 230 V |
Q2 | 输出,二级风速,AC 230 V |
Q3 | 输出,三级风速,AC 230 V |
Q4 | 输出,旁路循环,AC 230 V |
Q5 | 输出,外部/内部循环,AC 230 V |
RDF270.T.. | |
---|---|
L、N | AC 230 V 工作电压 |
Y50 | DC 0…10 V 输出 |
M | Y50 输入信号接地 |
Q1 | 输出,一级风速,AC 230 V |
Q2 | 输出,二级风速,AC 230 V |
Q3 | 输出,三级风速,AC 230 V |
Q4 | 输出,旁路循环,AC 230 V |
Q5 | 输出,外部/内部循环,AC 230 V |