RDF270.T.. | |
---|---|
1/2/3 速或 ECM 风机 |
L、N | AC 230 V 工作电压 |
Y50 | DC 0…10 V 输出 |
M | Y50 输入信号接地 |
Q1、 Q2、Q3 | 1/2/3 速风机输出(继电器输出),AC 230 V |
Q4 | 旁路输出,AC 230 V |
Q5 | 外部/内部循环输出,AC 230 V |
M1 | 1/2/3 速风机,DC 0...10 V 风机 |
RDF270.T.. | |
---|---|
1/2/3 速或 ECM 风机 |
L、N | AC 230 V 工作电压 |
Y50 | DC 0…10 V 输出 |
M | Y50 输入信号接地 |
Q1、 Q2、Q3 | 1/2/3 速风机输出(继电器输出),AC 230 V |
Q4 | 旁路输出,AC 230 V |
Q5 | 外部/内部循环输出,AC 230 V |
M1 | 1/2/3 速风机,DC 0...10 V 风机 |