产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF270.T | S55770-T468 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 白色 |
RDF270.T/VS | S55770-T465 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 银色 |
RDF270.T/VG | S55770-T471 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF270.T | S55770-T468 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 白色 |
RDF270.T/VS | S55770-T465 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 银色 |
RDF270.T/VG | S55770-T471 | AC 230 V | 触控按键式新风控制器 | 金色 |