| FA2007-A1 | V24069-Z103-A7 | FA2009-A1 |
---|---|---|---|
Nennkapazität (Ah) | 45 | 65 | 100 |
Spannung | DC 12 V | ||
Batterielebensdauer mit permanenter Erhaltungsladung bei 20 °C | 10‑12 Jahre | ||
Umweltbedingungen | |||
Betriebstemperatur | Laden: -0…+40 °C Entladen: -15…+50 °C | ||
Lagertemperatur | -15…+40 °C | ||
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | ||
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
B x H x T mm | 165 x 170 x 197 | 260 x 179 x 168 | 330 x 212 x 173 |
Anschlüsse | M6 | M6 | M8 |
Gewicht | 14,50 kg | 19,00 kg | 32,00 kg |