Typ | Bezeichnung | Bestellnummer |
---|---|---|
Stromversorgung | ||
PP2004-A1 | Merawex ZSP135 DR-7A-3 40 Ah | S54451-B62-A1 |
Batterien* | ||
FA2007-A1 | Batterie 12V, 45Ah, VDS | A5Q00022897 |
V24069-Z103-A7 | Batterie 12V, 65Ah | V24069-Z103-A7 |
FA2009-A1 | Batterie 12V, 100Ah | A5Q00023101 |
*
HINWEIS
Die Batterien müssen im HQ Zug bestellt werden
- Batterien müssen in einer separaten Bestellung, separat vom Schrank, bestellt werden.
- Die Batterien werden in einer separaten Lieferung, separat vom Schrank, geliefert.