| PP2004-A1 |
---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | AC 230 V +10 %/-15 % |
Stromaufnahme | Max. 1,5 A |
Frequenz | 47…53 Hz |
Absicherung intern | 1x Sicherung 230 V: 3.15 AT 1x Sicherung 24 V |
Output | |
Nomineller Ausgangsstrom | 5 A |
Nominale Ausgangsspannung | DC 24 V |
Schnittstellen | |
Relaisausgänge | Störungen: Netz, Batterie |
Relaistyp | Wechselkontakte 1 A bei DC 30 V |
Batteriemanagement | |
Erhaltungsspannung bei 25 °C | 27,1 V |
Max. Kapazität der Batteriebank | 45 Ah |
Min. Kapazität der Batteriebank | 35 Ah |
Ladetiefstand-Fehlerspannung | 21,6 V |
Zulässige Zunahme des Widerstands an jedem Strang | 250 mΩ |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+55 °C +75 °C für max. 2 h |
Lagertemperatur | -25…+75 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
Gehäusetyp | Schrank für Wandmontage |
B x H x T mm | 450 x 350 x 180 |
Gewicht | 11 kg Max. 42 kg (mit Batterien) |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP44 |
Farbe | Lichtgrau; ~RAL 7035 |
Normen | EN 54‑4 EN 54-16 EN 50130‑4 EN 55022 EN 60950 |