Die externe AC 230 V-Stromversorgungseinheit PP2004-A1 versorgt die extern angebrachten Sprechstellen mit DC 24 V.

Die Einheit stellt den unterbrechungsfreien Betrieb der extern angebrachten Komponenten bei einem Ausfall der 'AC 230 V'-Netzspannung sicher. Sie liefert dafür DC 24 V aus den Notstrom-Batterien.

Die Stromversorgungseinheit lädt, überwacht und schützt zudem die Notstrom-Batterien. Die Batterien werden gemäß der Norm EN 54‑4 entsprechend ihrer Nennkapazität aufgeladen.

Die Stromversorgungseinheit verfügt über einen Stromrichter, einen Überspannungsschutzschalter und einen Batterie-Tiefentladeschutz. Der Tiefentladeschutz verhindert eine vollständige Entladung der Batterien zur Vermeidung von Batterieschäden.

Die Stromversorgungseinheit ist für ein Netz mit einer Nennspannung von 230 V / 50 Hz ausgelegt.

Störungsmeldungen werden optisch an der Vorderseite angezeigt.