Typ | FA2007-A1 | V24069-Z103-A7 | FA2009-A1 |
---|---|---|---|
Bezeichnung | Batterie 12V, 45Ah, VDS | Batterie 12V, 65Ah | Batterie 12V, 100Ah |
Bestellnummer | A5Q00022897 | V24069-Z103-A7 | A5Q00023101 |
Stromversorgung | DC 12 V | ||
Nennkapazität (Ah) | 45 | 65 | 100 |
Typ | FA2007-A1 | V24069-Z103-A7 | FA2009-A1 |
---|---|---|---|
Bezeichnung | Batterie 12V, 45Ah, VDS | Batterie 12V, 65Ah | Batterie 12V, 100Ah |
Bestellnummer | A5Q00022897 | V24069-Z103-A7 | A5Q00023101 |
Stromversorgung | DC 12 V | ||
Nennkapazität (Ah) | 45 | 65 | 100 |