Nähere Informationen und technische Daten des Zubehörs und der Optionen finden Sie im Datenblatt 'Zubehör und Optionen'. Die zugehörige Dokument-ID finden Sie Abschnitt 'Produktdokumentation'.
PN1002-A1 | 'RS485-Baustein (1 Port)' |
---|---|
|
PN2009-A1 | 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' |
---|---|
|
PCA2001-A1 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' |
---|---|
|
PCA2011-A1 | 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' |
---|---|
|
PCA2018-A1 | 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' |
---|---|
|
PCIO2001-A1 | 'Eingabe/Ausgabe-Erweiterung (digital 16)' |
---|---|
|
PCIO2002-A1 | 'Eingabe-/Ausgabebaustein (digital, 16)' |
---|---|
|
PCO2002-A1 | 'Ausgabebaustein (Relais, 8)' |
---|---|
|
PCO2003-A1 | 'Ausgabebaustein-Erweiterung (Relais, 8)' |
---|---|
|
PCA2007-A1 | 'Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon' |
---|---|
|
PCA2008-A1 | 'Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul' |
---|---|
|
PCA2004-A1 | 'EOL3 (active)' |
---|---|
|
PCA2005-A1 | 'Loop-Isolator (100V)' |
---|---|
|
PCA2013-A1 | 'Spelsberg i 16-L Loop-Isolator Box' |
---|---|
|
PNA2008-A1 | 'Camdenboss RJ45 Interface' |
---|---|
|
PNA2009-A1 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' |
---|---|
|
PCA2015-A1 | 'TAS ULE-614 Übertragungsgerät' |
---|---|
|
PCA2016-A1 | 'Müller SC 95.47 PRO Hauptuhr' |
---|---|
|
PCA2019-A1 | 'ITEC CD/USB/SD-Player' |
---|---|
|
PCA2020-A1 | 'Müller Uhr FU 30.00 PRO GPS-Empfänger' |
---|---|
|
PCA2021-A1 | 'Müller Uhr FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger' |
---|---|
|
FDCIO221 | 'Input/output module FDnet/C-NET' |
---|---|
|
FDCIO222 | 'Input/output module FDnet/C-NET' |
---|---|
|
FDCIO223 | 'Input/output module FDnet/C-NET' |
---|---|
|
FDCIO224 | 'Input/output module FDnet/C-NET' |
---|---|
|
LOGO! 12/24RCE | 'Siemens LOGO! 12/24RCE Logikmodul' |
---|---|
|
LOGO! AM2 | 'Siemens LOGO! AM2 Analog-Erweiterungsmodul' |
---|---|
|
LOGO! DM16 24R | 'Siemens LOGO! DM16 24R Digital-Erweiterungsmodul' |
---|---|
|
PCA2002-A1 | 'ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB Karte' |
---|---|
|