Digitale Audiomatrix-Platine

Die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen PC1001-A3 und PC1002-A3 verarbeiten Audiosignale aus dem digitalen Netzwerk, dem internen digitalen Speicher (Flash-Speicher), der Micro-SD-Karte sowie den analogen Audioeingängen. Die Digitalen Audiomatrizen digitalisieren automatisch die analogen Audiosignale zur weiteren Verarbeitung. Jedes Audiosignal wird einem Audiokanal zugeordnet. Dabei kann eine Digitale Audiomatrix bis zu 255 Audiokanäle verwalten.

Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen sind reguläre Netzwerkteilnehmer. Die Anbindung der Digitalen Audiomatrizen an das Netzwerk erfolgt über Ethernet-Switches.

Die Parameter für die Audioübertragung im Netzwerk werden mit der Systemsoftware 'PACE-Design' konfiguriert. Die Audiomatrizen bieten Abtastraten von bis zu 48 kHz / 24 Bit, um höchsten Anforderungen an die Audioqualität zu genügen. Die Digitalen Audiomatrizen übertragen bis zu 64 Audiokanäle gleichzeitig im Netzwerk. Die konstante Latenz der Audiosignale von 4,6 ms ist vom analogen Eingang, z. B. einem Mikrofon, bis hin zur analogen Rückwandlung und Ausgabe an den Lautsprecherlinien gegeben. Diese sehr geringe Verzögerung ermöglicht den Einsatz eines Cerberus PACE Compact-Systems in 'Pro Sound'-Anwendungen.

Neben den Audiosignalen überträgt das Netzwerk gleichzeitig alle Steuersignale.

Die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen PC1001-A3 und PC1002-A3 überwachen die korrekte Funktion der angeschlossenen Verstärker. Im Fehlerfall können sie auf die installierten Backup-Verstärker umschalten.

Die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen überwachen die angeschlossenen Lautsprecherlinien auf Unterbruch, Kurzschluss und Erdschluss. Die Überwachung kann durch Lautsprecherlinien-Impedanz-Überwachung oder durch EOL-Linienabschlüsse PCA2004-A1 erfolgen. Lautsprecher-Loops mit Kurzschlussisolatoren PCA2005-A1 können an die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen angeschlossen werden.

Ethernet-Switches

Ethernet-Switches dienen der Verbindung einzelner Cerberus PACE Compact-Netzwerkkomponenten, wie z. B. Cerberus PACE Compact-System und Sprechstellen. Die Ethernet-Switches können zu einem 'PACE-Net'-Netzwerk mit bis zu 1350 Netzwerkteilnehmern verbunden werden.

Die Cerberus PACE Compact-Netzwerkkomponenten haben zwei unabhängige Netzwerkanschlüsse. Diese Ethernet-Netzwerkanschlüsse können in Kombination mit Ethernet-Switches verwendet werden, um ein vollständig redundantes Netzwerk aufzubauen.

Alle Cerberus PACE Compact-Ethernet-Switches haben Standard-Ethernetbuchsen (RJ45) zum Anschluss der Cerberus PACE Compact-Netzwerkkomponenten. Weitere Standardschnittstellen erlauben mithilfe von Adaptern die flexible Auswahl der Netzwerkverkabelung. Die Auswahl umfasst 100 Mbit/s Ethernet und diverse Glasfaseradapter in den Frequenzbereichen von Multi Mode bis Single Mode.

Media Converter

Der Media Converter wandelt eine kupferbasierte CAT5 Ethernet-Strecke in eine glasfaserbasierte Ethernet-Strecke um.

Sprechstellen

Cerberus PACE Compact bietet eine Reihe von Bedien- und Sprechstellen für unterschiedliche Anwendungen.

Die Systembedieneinheit PT1002-A1 zeigt den Betriebs- und Störungszustand des Audiosystems an.

Live-Durchsagen mit dem integrierten Handmikrofon oder abgespeicherte Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen können in das ganze Gebäude oder in einzelne Bereiche (Zonen) ausgegeben werden.

Sie bietet farbig kodierte Tasten zum Auslösen, Rückstellen und Stummschalten der Alarmierung. Die farbig kodierte LED an der jeweiligen Taste zeigt den Status der 'Alarm'-Funktion oder der 'Stummschaltung'-Funktion an.

Die PT1002-A1 kann in die Cerberus PACE Compact-Schranktür integriert werden und bietet eine abschließbare Sichttür.

Sie kommuniziert über den 'PACE-Bus' und eine 0 dB symmetrische analoge Audioübertragung mit dem Cerberus PACE Compact-System.

Die PT1002-A1 ist für folgende Anwendungen konzipiert:

  • Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch den Anwender
  • Anzeigen von Meldungen zu Betrieb, Störungen und Alarm über farbig kodierte Anzeigeelemente
  • Auswählen von Lautsprecherkreisen
  • Auswählen einer Audioquelle
  • Absetzen von Live-Durchsagen über ein integriertes Handmikrofon
  • Ausgeben einer akustischen Warnung bei Fehlermeldungen im System über einen eingebauten Summer.
  • Zu weiteren Anwendungen siehe Sprechstellen

Die Alarmierungs- und Standardsprechstelle PT2001-A1 ist eine netzwerkbasierte 'PACE-Bus' Tischsprechstelle mit 19 Tasten und für folgende Anwendungen konzipiert:

  • Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch den Anwender
  • Auswählen von Lautsprecherkreisen
  • Auswählen einer Audioquelle
  • Wiedergabe vorab aufgenommener Durchsagen
  • Absetzen von Live-Durchsagen über montiertes Schwanenhalsmikrofon
  • Ermöglicht einen redundanten Aufbau
  • Weitere Anwendungen, siehe Sprechstellen.

Die netzwerkbasierte Tischsprechstelle PT2001-A1 kann auf maximal 115 Tasten erweitert werden, mit bis zu vier zusätzlichen Tasten-Modulen PTO2001-A1.

Die Sprechstellentasten von PT2001-A1 und PTO2001-A1 sind grundsätzlich frei bedienbar.

Mit einem optionalen Schlüsselschalter-Modul PTO2002-A1 oder PTO2003-A1 kann die Freigabe oder Sperrung aller oder einzelner Sprechstellentasten individuell festgelegt werden.

Alternativ zum Standard-Schwanenhals-Mikrofon kann hier das PTO2004-A1 mit größerer Länge eingesetzt werden.

Die Tischsprechstelle PT2008-A1 ist für kleine Standard-Anwendungen konzipiert.

Die Sprechstellentasten der PT2008-A1 sind frei bedienbar.

Die Tischsprechstelle PT2008-A1 darf nur für Standard-Anwendungen und nicht zur Alarmierung eingesetzt werden.

Die Tischsprechstelle PT2009-A1 ist für kleine bis mittlere Standard-Anwendungen konzipiert. Sie kommuniziert über 'PACE-Bus' und eine 0 dB symmetrische analoge Audioübertragung.

Die Tischsprechstelle PT2009-A1 kann auf maximal 32 Tasten erweitert werden, mit bis zu drei zusätzlichen Tasten-Modulen PTO2006-A1.

Die Sprechstellentasten von PT2009-A1 und PTO2006-A1 sind frei bedienbar.

PT2002-A1 ist eine netzwerkbasierte 'PACE-Net' Feuerwehr-Sprechstelle und ermöglicht einen redundanten Aufbau. Die Feuerwehr-Sprechstelle PT2003-A1 kommuniziert über 'PACE-Bus' und eine symmetrische analoge 0 dB Audioübertragung.

Diese sind für die Bedienung durch die Feuerwehr oder eingewiesenes Sicherheitspersonal konzipiert. Die Alarmierung und der Systemstatus können kontrolliert werden.

  • Mit dem integrierten Handmikrofon können Live-Durchsagen ausgeführt werden.
  • Über die vorkonfigurierten Alarm-Durchsagetasten können abgespeicherte Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen abgespielt werden.

Live-Durchsagen oder abgespeicherte Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen können in das ganze Gebäude oder in einzelne Bereiche (Zonen) ausgegeben werden. Das System unterbricht alle anderen Audioausgaben im ganzen Gebäude oder in einzelnen Bereichen, sobald:

  • eine Alarm-Durchsagetaste gedrückt wird oder
  • das Handmikrofon aus der Halterung genommen wird oder
  • die Mikrofon-Taste am Handmikrofon gedrückt wird.

Bedienstellen

Die Systembedieneinheit PT1001-A1 zeigt den Betriebs- und Fehlerstatus des Audiosystems an. Sie bietet farbig kodierte Tasten zum Auslösen, Rückstellen und Stummschalten der Alarmierung. Die farbig kodierte LED an der jeweiligen Taste zeigt den Status der 'Alarm'-Funktion oder der 'Stummschaltung'-Funktion an.

Die PT1001-A1 kann in die Cerberus PACE Compact-Schranktür integriert werden und bietet eine abschließbare Sichttür. Sie kommuniziert über den 'PACE-Bus' mit dem Cerberus PACE Compact-System.

Die PT1001-A1 ist für folgende Anwendungen und Funktionen konzipiert:

  • Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact Systems durch den Anwender
  • Anzeigen von Meldungen zu Betrieb, Störungen und Alarm über farbig kodierte Anzeigeelemente
  • Ausgeben einer akustischen Warnung bei Fehlermeldungen im System über einen eingebauten Summer.
  • Manuelle Auslösung, Stummschaltung oder Rückstellung eines Alarms
  • Quittieren von Störungsmeldungen
  • Weitere Anwendungen, siehe Bedienstellen.

Leistungsverstärker

Die Leistungsverstärker PV100x verstärken analoge Low-Level-Audiosignale auf 100 V Lautsprecherlinienspannung. Durch die Verwendung aktueller Digitaltechnologie haben die Leistungsverstärker einen hohen Wirkungsgrad.

Die Leistungsverstärker PV1001-A1 werden mit DC 24 V versorgt.

Die Leistungsverstärker PV1002-A1 haben eine integrierte Netzspannungsversorgung und können im Notstrombetrieb temporär mit DC 24 V betrieben werden. Erkennt ein Leistungsverstärker eine Störung der Netzspannungsversorgung, schaltet dieser automatisch auf die 24 V Notstrombatterien.

Im Notstrombetrieb haben die Verstärker im Standby-Modus einen reduzierten Stromverbrauch.

Jeder Leistungsverstärker hat ein wartungsfreies Kühlsystem ohne Lüfter. Zusätzlich haben die Leistungsverstärker Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur und Überstrom.

Stromversorgung und Batterien

Die externe AC 230 V-Stromversorgungseinheit PP2004-A1 versorgt die extern angebrachten Sprechstellen mit DC 24 V.

Die Einheit stellt den unterbrechungsfreien Betrieb der extern angebrachten Komponenten bei einem Ausfall der 'AC 230 V'-Netzspannung sicher. Sie liefert dafür DC 24 V aus den Notstrom-Batterien.

Die Stromversorgungseinheit lädt, überwacht und schützt zudem die Notstrom-Batterien. Die Batterien werden gemäß der Norm EN 54‑4 entsprechend ihrer Nennkapazität aufgeladen.

Die Stromversorgungseinheit verfügt über einen Stromrichter, einen Überspannungsschutzschalter und einen Batterie-Tiefentladeschutz. Der Tiefentladeschutz verhindert eine vollständige Entladung der Batterien zur Vermeidung von Batterieschäden.

Die Stromversorgungseinheit ist für ein Netz mit einer Nennspannung von 230 V / 50 Hz ausgelegt.

Störungsmeldungen werden optisch an der Vorderseite angezeigt.

Wandschränke

Der robuste Wandschrank bietet eine platzsparende und sichere Aufnahme für Cerberus PACE Compact-Systemkomponenten wie z. B. die Digitale Audiomatrix-Platine, Leistungsverstärker, Ethernet-Switches oder die Stromversorgung.

Er ist entsprechend den Anforderungen der Cerberus PACE Compact-Systemkomponenten vorkonfektioniert und bietet optimalen Schutz auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Die Cerberus PACE Compact-Schränke verfügen über ein aktives Belüftungssystem, um zu gewährleisten, dass die Systemkomponenten bei den spezifizierten Betriebstemperaturen ihre maximalen Funktionen ausführen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Systemkomponenten auch im Grenzbereich der spezifizierten Arbeitslast und der Außentemperatur zuverlässig funktionieren.