Nähere Informationen und technische Daten zur Stromversorgung finden Sie im Datenblatt 'Stromversorgung und Batterien'. Die zugehörige Dokument-ID finden Sie Abschnitt 'Produktdokumentation'.

PP2004-A1

'Merawex ZSP135 DR-7A-3 40 Ah'

  • EN 54-4-zertifiziert
  • Wandschrank aus Metall
  • Abschließbar
  • LED-Anzeige der Betriebsbereitschaft
  • Interner Temperaturfühler
  • Fernüberwachung von Stromversorgung und Batterien über Kontakte
  • Interne Niederspannungssicherung
  • Ladung, Überwachung und Schutz der Notstrombatterien
  • Stromversorgung aller Systemkomponenten mit DC 24 V
  • Notstrom-Versorgung aller Systemkomponenten
  • Eingangsspannung 230 V/50 Hz
  • Max. Kapazität der Notstrom-Batterien: 45 Ah
  • Zwei Batterien (40 Ah) werden mitgeliefert