Nähere Informationen und technische Daten zu den Ethernet-Switches finden Sie im Datenblatt 'Netzwerkkomponenten'. Die zugehörige Dokument-ID finden Sie Abschnitt 'Produktdokumentation'.

PN1001-A1

'Ethernet-Switch (1x4)'

  • 4 Kupfer-Ports (RJ45, 10/100/1000Base-T)
  • Unterstützt Ketten- und Baum-Topologien
  • Zwei Ethernet-Switches (PN1001-A1 oder PN2008-A1) pro Schrank sind erforderlich, um ein vollständig redundantes Netzwerk aufzubauen
  • Steckmodul direkt auf der Digitalen Audiomatrix-Platine montiert

PN2008-A1

'Ethernet-Switch (1x4, Hutschiene)'

  • 4 Kupfer-Ports (RJ45, 10/100/1000Base-T)
  • Unterstützt Ketten- und Baum-Topologien
  • Zwei Ethernet-Switches (PN1001-A1 oder PN2008-A1) pro Schrank sind erforderlich, um ein vollständig redundantes Netzwerk aufzubauen
  • 35 mm Hutschienenmontagemodell für den Einbau in einen Systemschrank

PN2005-A1

'Planet IGS-10020MT-Ethernet-Switch'

  • 8x Kupfer-Ports (RJ45, 10/100/1000Base-T)
  • 2x SFP-Schnittstelle (100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung) zur Realisierung einer LWL-Strecke (Glasfaseradapter erforderlich)
  • Unterstützt Ketten-, Baum- und Ring-Topologien
  • Schlankes IP30-Metallgehäuse für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • -40 bis +75 °C Betriebstemperatur
  • Hutschienen- und Wandmontageausführung
  • Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutz
  • Unterstützt Ethernet-ESD-Schutz (< DC 6000 V)
  • Unterstützt EFT-Schutz für den Netzanschluss (< DC 6000 V)
  • Ermöglicht die Errichtung eines stabilen, redundanten Netzwerks
  • Unterstützt 'Ethernet Ring Protection Switching' (ERPS) für ringförmige Netzwerkstrukturen, um im Fehlerfall schnellstmögliche Umschaltung auf redundante Netzwerkpfade zu ermöglichen
  • Unterstützt 'Virtual Local Area Network' (VLAN) zur Unterteilung des physischen Netzwerks in logische Teilnetze, um die Netzwerkleistung und -sicherheit zu erhöhen