Typ | Bezeichnung | Bestellnummer |
---|---|---|
Sprachalarmzentralen | ||
PC1001-A3 | Sprachalarmzentr. Compact 400 | S54451-B200-A1 |
PC1002-A3 | Sprachalarmzent. Compact 1000 | S54451-B201-A1 |
Ethernet-Switches | ||
PN1001-A1 | Ethernet-Switch (1x4) | S54451-B206-A1 |
PN2008-A1 | Ethernet-Switch (1x4, Hutschiene) | S54451-B84-A1 |
PN2005-A1 | Planet IGS-10020MT-Switch | S54451-B5-A1 |
Media Converter | ||
PN2007-A1 | Planet IGT-805AT-Converter | S54451-B44-A1 |
Glasfaseradapter | ||
PNA2002-A1 | Planet MGB-LX FOI-Adapter | S54451-B38-A1 |
PNA2003-A1 | Planet MGB-SX FOI-Adapter | S54451-B41-A1 |
PNA2004-A1 | D-Link DEM-211 FOI-Adapter | S54451-B39-A1 |
Repeater | ||
PNA2007-A1 | Repeater (CAT5) | S54451-B52-A1 |
Bedien- und Sprechstellen | ||
PT1002-A1 | Bedien- und Sprechstelle | S54451-B203-A1 |
Sprechstellen | ||
PT2001-A1 | Tischsprechstelle (19 Tasten) | S54451-B6-A1 |
PT2008-A1 | Tischsprechst. (analog, 3+1) | S54451-B32-A1 |
PT2009-A1 | Tischsprechst. (RS485, 8+1) | S54451-B33-A1 |
Feuerwehrsprechstellen | ||
PT2002-A1 | Feuerwehr-Sprechstelle (AT) | S54451-B9-A1 |
PT2003-A1 | Feuerw. Sprechst. (485, AT) | S54451-B10-A1 |
Sprechstellenerweiterungen | ||
PTO2001-A1 | Tischsprech.-Erw. (24 Tast.) | S54451-B7-A1 |
PTO2002-A1 | Tischsprechst.-Erw. (Kaba) | S54451-B8-A1 |
PTO2003-A1 | Tischsprechst.-Erw. (Nordic) | S54451-B48-A1 |
PTO2006-A1 | Tischsprech.-Erw. (RS485, 8) | S54451-B51-A1 |
Sprechstellenschnittstellen | ||
PTO2008-A1 | Sprechst.-Interface (RS485) | S54451-B58-A1 |
PTO2009-A1 | Sprechst-Interf. (redundant) | S54451-B59-A1 |
Mikrofon | ||
PTO2004-A1 | ITEC SPM-DM-Mikrofon DCS | S54451-B49-A1 |
Bedienstellen | ||
PT1001-A1 | System-Bedieneinheit | S54451-B202-A1 |
PT2006-A1 | Abgesetztes Bedienfeld | S54451-B13-A1 |
Leistungsverstärker | ||
PV1001-A1 | Leistungsverstärker (1x200W) | S54451-B204-A1 |
PV1002-A1 | Leistungsverstärker (1x500W) | S54451-B205-A1 |
Stromversorgung | ||
PP2004-A1 | Merawex ZSP135 DR-7A-3 40 Ah | S54451-B62-A1 |
Batterien* | ||
FA2007-A1 | Batterie 12V, 45Ah, VDS | A5Q00022897 |
V24069-Z103-A7 | Batterie 12V, 65Ah | V24069-Z103-A7 |
FA2009-A1 | Batterie 12V, 100Ah | A5Q00023101 |
*
- Batterien müssen in einer separaten Bestellung, separat vom Schrank, bestellt werden.
- Die Batterien werden in einer separaten Lieferung, separat vom Schrank, geliefert.
Zubehör
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer |
---|---|---|
Zubehör für Bedienstellen / Sprechstellen | ||
PCA2001-A1 | Erdschlussüberwachung (24V) | S54451-B19-A1 |
PCA2011-A1 | MeanWell SD-50B-24 DC/DC | S54451-B65-A1 |
PCA2018-A1 | MeanWell SD-100B-24 DC/DC | S54451-B75-A1 |
I/O-Schnittstellen | ||
PCIO2001-A1 | IN/OUT-Erweiter (digit. 16) | S54451-B28-A1 |
PCIO2002-A1 | Ein-/Ausg.baust. (dig., 16) | S54451-B78-A1 |
PCO2002-A1 | Ausgabebaustein (Relais, 8) | S54451-B79-A1 |
PCO2003-A1 | Ausgabeerweit. (Relais, 8) | S54451-B80-A1 |
Automatische Lautstärkeregelung | ||
PCA2008-A1 | Autom. Lautst.regel.-Modul | S54451-B26-A1 |
PCA2007-A1 | Autom. Lautst.regel.-Mikro | S54451-B25-A1 |
Extras | ||
PCA2002-A1 | ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB | S54451-B20-A1 |
EOL-Module | ||
PCA2004-A1 | EOL3 (aktiv) | S54451-B22-A1 |
Loop-Isolatoren | ||
PCA2005-A1 | Loop-Isolator (100V) | S54451-B53-A1 |
PCA2013-A1 | Spelsberg i 16-L Li-Box | S54451-B54-A1 |
Zubehör für 'PACE-Net' | ||
PNA2008-A1 | Camdenboss RJ45 Interface | S54451-B40-A1 |
Zubehör für 'PACE-Bus' | ||
PN1002-A1 | RS485-Baustein (1 Port) | S54451-B207-A1 |
PN2009-A1 | RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene) | S54451-B87-A1 |
PNA2009-A1 | ICPDAS I-7510 (RS485, isol) | S54451-B30-A1 |
Brandschutzkomponenten zum Anschluss einer Brandmeldezentrale | ||
FDCIO221 | Input/output module FDnet/C-NET | S54312-F2-A1 |
FDCIO222 | Input/output module FDnet/C-NET | A5Q00002369 |
FDCIO223 | Input/output module FDnet/C-NET | S24218-B102-A1 |
FDCIO224 | Input/output module FDnet/C-NET | A5Q00018689 |
Module für grundlegende Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben | ||
LOGO! 12/24RCE | Logikmodul | 6ED1052-1MD08-0BA1 |
LOGO! AM2 | Analog-Erweiterungsmodul | 6ED1055-1MA00-0BA2 |
LOGO! DM16 24R | Digital-Erweiterungsmod. | 6ED1055-1NB10-0BA2 |
Sonstiges Zubehör | ||
PCA2015-A1 | TAS ULE-614 Übertrag.gerät | S54451-B81-A1 |
PCA2016-A1 | Müller SC 95.47 PRO Clock | S54451-B82-A1 |
PCA2019-A1 | ITEC CD/USB/SD-Player | S54451-B83-A1 |
PCA2020-A1 | FU 30.00 PRO GPS-Empfänger | S54451-B88-A1 |
PCA2021-A1 | FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger | S54451-B89-A1 |