Funktionsdaten | ||
---|---|---|
PN-Stufe | PN 25 nach EN 1333 | |
Zulässiger Betriebsdruck | 2500 kPa (25 bar) nach ISO 7628 / EN 1333 | |
Differenzdruck | Max. | 600 kPa |
Min. | Siehe Tabellen in Volumendurchfluss/Skalenvoreinstellung | |
Ventilkennlinie | Ein/Aus | |
Richtung | Normal offen (für Schliessen stossen) | |
Leckrate generell | Klasse IV (0...0.01 % des Volumendurchflusses V100) nach EN 1349 | |
Durchschnittliche Durchflussgenauigkeit | ± 5% bis ± 10% von Δpmin...600kPa | |
Zulässige Medien |
| Warmwasser |
Kaltwasser | ||
Wasser mit Frostschutz | ||
Empfehlung | Wasserbehandlung nach VDI 2035 | |
Mediumstemperatur | Ventil mit Stellantrieb | 1...90 °C |
Nennhub | 4.0 mm |
Allgemeine Umgebungsbedingungen | ||
---|---|---|
Betrieb | IEC 60721-3-3 | |
| Umweltbedingungen | Klasse 3K5 |
Temperatur | 0...55 °C | |
Feuchtigkeit | 5...95 % r.F. | |
Transport | IEC 60721-3-2 | |
| Umweltbedingungen | Klasse 2K3 |
Temperatur | -30...65 °C | |
Feuchtigkeit | < 95 % r.F. | |
Aufbewahrung | IEC 60721-3-1 | |
| Umweltbedingungen | Klasse 1K3 |
Temperatur | -15...50 °C | |
Feuchtigkeit | 5...95 % r.F. |
Werkstoffe | |||
---|---|---|---|
Ventil | Gehäuse | Tore | Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N |
Stopfbuchse | Stösseldichtung | ||
Messpunkte |
| ||
Stössel | Feder | Rostfreier Stahl | |
Voreinstellungselement | PPO und ABS | ||
2-Punkt Kolben | PPS | ||
Dichtungen | Membran | EPDM, HNBR | |
Stopfbuchse | Klappe |
Abmessungen / Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | Cf. Abmessungen | |||||
Gewindeanschluss | VQP46.. | G | nach ISO 228-1 | (Aussengewinde) | ||
| VQI46.. | Rp | nach ISO 7-1 | (Innengewinde) | ||
Antriebsanschluss | DN 10...25 | M30 x 1.5 mm | ||||
P/T-Druckmesspunkte | Anschluss Ventilgehäuse | G ¼ " | ||||
| Messspitzen | 2 mm x 40 mm | ||||
Gewicht | Cf. Abmessungen |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
---|---|---|
Druckgeräterichtlinie Drucktragende Ausrüsungsteile |
| PED 2014/68/EU |
Bereich | Artikel 1, Absatz 1 | |
Definitionen | Artikel 2, Absatz 5 | |
Fluidgruppe 2 | DN 10...25 | ohne CE-Zertifizierung gemäss Artikel 4, Absatz 3 (allgemein gültige Ingenieurpraxis) 1) |
EAC-Konformität | Eurasien Konformität |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00077471 (VQP46..) und A5W00077470 (VQI46..) 2) enthalten Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
1) | Armaturen deren Produkt aus den Zahlen PS x DN < 1000 ergibt, benötigen keine spezielle Prüfung und erlauben keine CE-Kennzeichnung. |
2) | Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download. |