VQP46.. | VQP46..Q |
Typ | DN | G [inch] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] |
[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQP46.10L0.5 | 10 | ½ | 70 | 37 | 42 | 59 | - | 0,339 |
VQP46.10L0.5Q | 79 | 69 | 0,442 | |||||
VQP46.15L0.5 | 15 | ¾ | 75 | - | 0,362 | |||
VQP46.15L0.5Q | 84 | 69 | 0,465 | |||||
VQP46.15F1.3 | 75 | - | 0,362 | |||||
VQP46.15F1.3Q | 84 | 69 | 0,465 | |||||
VQP46.20F1.5 | 20 | 1 | 80 | - | 0,396 | |||
VQP46.20F1.5Q | 90 | 69 | 0,518 | |||||
VQP46.25F1.8 | 25 | 1 ¼ | 87 | - | 0,478 | |||
VQP46.25F1.8Q | 98 | 69 | 0,594 |
VQI46.. | VQI46..Q |
Typ | DN | G [inch] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] |
[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQI46.15L0.5 | 15 | ½ | 72 | 37 | 42 | 59 | - | 0,360 |
VQI46.15L0.5Q | 69 | 0,458 | ||||||
VQI46.15F1.3 | - | 0,360 | ||||||
VQI46.15F1.3Q | 69 | 0,458 | ||||||
VQI46.20F1.5 | 20 | ¾ | 78 | - | 0,387 | |||
VQI46.20F1.5Q | 69 | 0,488 | ||||||
VQI46.25F1.8 | 25 | 1 | 86 | - | 0,465 | |||
VQI46.25F1.8Q | 69 | 0,566 |
Verschraubungssets mit Flachdichtungen ALG..2..: 2-er Verschraubungs-Set 1) | ||
ALG132 ALG142 | Rohrseitig mit Aussengewinde R |
Typ | für Ventiltyp | DN | G [inch] | R [inch] | Rp [inch] | L [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brass 2) | |||||||
ALG132 | VQP46..10.. | 10 | G ½ | R 3/8 | - | » 24 | » 9 |
ALG142 | VQP46..15.. | 15 | G ¾ | R ½ | » 29.5 | » 12 |
1) | Ventilseitig: zylindrisches Gewinde nach ISO 228-1 Rohrseitig: zylindrisches Gewinde nach ISO 7-1 |
2) | Maximale Mediumstemperatur 100 °C |