Typ | Artikel-Nr. | DN | H100 | Anschlüsse | Messpunkte | min | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| [mm] | [Zoll] |
| P/T Mess-Anschlüsse | [l/h ] | [l/h ] |
VQP46.10L0.5 | S55264-V134 | 10 | 4 | G ½ | Aussengewinde | Nein | 30 | 520 |
VQP46.10L0.5Q | S55264-V133 | Ja | ||||||
VQP46.15L0.5 | S55264-V138 | 15 | G ¾ | Nein | ||||
VQP46.15L0.5Q | S55264-V137 | Ja | ||||||
VQP46.15F1.3 | S55264-V142 | Nein | 300 | 1300 | ||||
VQP46.15F1.3Q | S55264-V141 | Ja | ||||||
VQP46.20F1.5 | S55264-V146 | 20 | G 1 | Nein | 320 | 1500 | ||
VQP46.20F1.5Q | S55264-V145 | Ja | ||||||
VQP46.25F1.8 | S55264-V150 | 25 | G 1 ¼ | Nein | 620 | 1800 | ||
VQP46.25F1.8Q | S55264-V149 | Ja |
Typ | Artikel-Nr. | DN | H100 | Anschlüsse | Messpunkte | min | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| [mm] | [Zoll] |
| P/T Mess-Anschlüsse | [l/h ] | [l/h ] |
VQI46.15L0.5 | S55264-V136 | 15 | 4 | Rp ½ | Innengewinde | Nein | 30 | 520 |
VQI46.15L0.5Q | S55264-V135 | Ja | ||||||
VQI46.15F1.3 | S55264-V140 | Nein | 300 | 1300 | ||||
VQI46.15F1.3Q | S55264-V139 | Ja | ||||||
VQI46.20F1.5 | S55264-V144 | 20 | Rp ¾ | Nein | 320 | 1500 | ||
VQI46.20F1.5Q | S55264-V143 | Ja | ||||||
VQI46.25F1.8 | S55264-V148 | 25 | Rp 1 | Nein | 620 | 1800 | ||
VQI46.25F1.8Q | S55264-V147 | Ja |
DN | = | Nennweite |
H100 | = | Nennhub |
min | = | Kleinster voreinstellbarer Volumendurchfluss durch das voll geöffnete Ventil (H100) |
100 | = | Volumendurchfluss durch das voll geöffnete Ventil (H100) |
Lieferung
PICVs, Stellantriebe und Zubehör werden einzeln verpackt geliefert.