Stellantriebe
Typee | Betriensspannung | Stell- | Stellantrieb (stromlos) 1) | Notstellfunktion | Hub | Anschlusskabel | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-signal | -kraft | |||||||
SUE21P | AC 230 V | 2-Punkt | 100 N | NC | Nein | 5 mm | 0,8 m | A6V11780777 |
STA23.. | Ja | 2,5 mm Max 4,5 mm | 1 m | N4884 | ||||
STA73.. | AC/DC 24 V |
1) | NC = Normal geschlossen = VQP46..VQI46.. stromlos geschlossen NO = Normal offen = VQP46..VQI46.. stromlos offen Ohne Stellantrieb ist das Ventil voll geöffnet |
Verschraubungen
PICV |
| Verschraubungs-Set | |
---|---|---|---|
Aussengewinde | Messing | ||
Typ | Artikel-Nr. | Typ | Artikel-Nr. |
VQP46.10L0.5 | S55264-V134 | ALG132 1) | ALG132 |
VQP46.10L0.5Q | S55264-V133 | ||
VQP46.15L0.5 | S55264-V138 | ALG142 1) | ALG142 |
VQP46.15L0.5Q | S55264-V137 | ||
VQP46.15F1.3 | S55264-V142 | ||
VQP46.15F1.3Q | S55264-V141 | ||
VQP46.20F1.5 | S55264-V146 | ||
VQP46.20F1.5Q | S55264-V145 | ||
VQP46.25F1.8 | S55264-V150 | ||
VQP46.25F1.8Q | S55264-V149 |
1) | Anschlussgewinde rohrseitig: Innengewinde |