Berechnungsgrundlage

1.

Ermittlung des Wärmebedarfs Q [kW]

2.

Bestimmung der Temperaturspreizung (Vorlauf – Rücklauf) ΔT [K]

3.

Berechnung des Volumendurchflusses

Tipp: Voreinstellung mit der Tabelle Volumendurchfluss/Skala bestimmen.

4.

Passenden PICV auswählen

  • Leitungsanschlüsse (Innen- oder Aussengewinde)
  • Mit oder ohne P/T Druckmesspunkte
  • Idealerweise sind PICVs so auszuwählen, dass sie mit 80 % des maximalen Volumendurchflusses betrieben werden, sodass mehr Leistung bei Bedarf geliefert werden kann.

eneinstellung über VoreinstellungsTabelle für Volumendurchfluss/Skala bestimmen, vgl. Volumendurchfluss/Skalenvoreinstellung

 

Beispiel

Gegeben ist ein Wärmetauscher mit:

1.

Energiebedarf: Q = 1.9 kW

2.

Temperaturspreizung: ΔT = 6 K

3.

Volumendurchfluss

4.

Das Ventil hat Anschlüsse mit Aussengewinde nach ISO 228-1 und Grösse DN 15.

  • PICV Auswahl:
    VQP46.15L0.5 (Aussengewindeanschlüsse, keine P/T Druckmesspunkte, nominaler Volumendurchfluss 520 l/h)

5.

Volumendurchfluss: 270 l/h

Skalenring: 2.6