HINWEIS
Die Ausgänge sind gegen Kurzschluss und Fehlverdrahtung AC 24 V geschützt.
Beachten Sie aber die folgende Ausnahme: Separate AC 24 V-Speisung für Feldgeräte (V~).

Anschluss einer externen Speisung an die Triacs (V~) zerstört die Raumautomationsstation.

Ausgänge Übersicht

Typ

Ausgänge

DXR2.E09..

3 Relais, 3 AO

DXR2.E09T..

4 Triac, 1 AO, 1 Relais

DXR2.E10..

4 Triac, 3 Relais

Analog (Ausgänge Y10...Y40)

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

Ausgangsstrom

AO 0-10 V

0...10 V (0…10,5 V)

2 mV

max. 1 mA

AO 0-10 V norm

0...100%

0% = 0 V, 100% = 10 V
(0...10,5 V)

2 mV

max. 1 mA

Relaisausgänge (Ausgänge Q...)

Externe Absicherung

Schmelzsicherung
Leitungsschutzschalter

 

max. 10 A, träge
max. 13 A, Charakteristik B, C, D nach EN 60898

Schaltspannung AC/DC

max. AC 250 V / DC 30 V
min. AC/DC 12 V

Strombelastung AC

max. 4 A ohmsch, 3 A induktiv (cos phi 0,6)
min. 1 mA bei AC 250 V
min. 10 mA bei AC 12 V

Strombelastung DC

max. 3 A ohmsch bei DC 30 V
min. 10 mA ohmsch bei DC 12 V

Einschaltstrom

max. 10 A (1 s)

Anzugs- / Abfallzeit

7 ms / 3 ms typisch

Kontaktlebensdauer für AC 250 V (Richtwerte)

bei 0.1 A ohmsch
bei 0.5 A ohmsch
bei 4 A ohmsch

Reduktionsfaktor bei ind. Last (cos phi = 0,6)

 

5 x 106 Schaltungen
1 x 106 Schaltungen
1 x 105 Schaltungen

0,6

Isolationsfestigkeit zwischen Relaisausgängen und Systemelektronik (verstärkte Isolierung).

AC 3750 V, nach EN 60730-1

Schaltausgänge Triac *) (Ausgänge Y1...Y4)

Typ

Low side
Der Triac schliesst den Kontakt zu Systemnull

Schaltspannung

AC 24 V

Zulässige Last (dauernd)

167 mA / 4 VA gesamt und pro Ausgang

Zulässige Last (<300 s)

250 mA / 6 VA gesamt und pro Ausgang

Schutz gegen Überlast

Strombegrenzung intern max. 250 mA, rückstellend

Speisung für Feldgeräte *) (Ausgänge V~)

Ausgangsspannung

AC 24 V

Zulässige Last (dauernd)

Max. 4 VA

Zulässige Last (<300 s)

Max. 6 VA

Schutz gegen Überlast

Strombegrenzung intern max. 250 mA, rückstellend
Einschaltstrom max. 1 A, rückstellend

*) Die maximale gemeinsame Belastung der Triacs und der Feldspeisung beträgt 4 VA (dauernd).