Identifikation

Für die Inbetriebnahme besitzt jedes Gerät eine eindeutige Seriennummer. Sie ist auf der klebbaren Barcode-Etikette angegeben. Mit einem Barcodeleser kann die Seriennummer direkt in das Engineering Tool eingelesen werden.

Leitungen

Die Leitungsisolation muss der vorhandenen Bemessungsspannung genügen. Die Dimensionierung und Absicherung der Leitungen richtet sich nach der angeschlossenen Last.

Die geschlaufte Speisung (230 V) wird unterbrochen, wenn der Stecker 51-54 vom Gerät abgezogen wird. Die Brücken 51-53 und 52-54 sind auf der Leiterplatte, nicht auf dem Stecker.

Potenzialfreie Relaisausgänge AC 230 V

Die potenzialfreien Relaisausgänge erlauben das Schalten von Lasten bis AC 250 V, 4 A (3 A). Die Schaltkreise besitzen keinen internen Schutz. Sie müssen extern abgesichert werden (≤ 10 A).

Auslegung von Triacs bei Preloaded Applications

Die gesamte Last (Triacs) für Antriebe darf 4VA nicht überschreiten (6 VA kurzzeitig für das Aufheizen von thermischen Antrieben).

Bei Preloaded Applications ist durch PWM, Prioritäten, alternierende Verriegelung und Aufteilung der Sequenzen sichergestellt, dass nie mehr als ein Triac gleichzeitig aktiv ist.
Details siehe Installationshandbuch Desigo Raumautomation CM111043.

Für eine Leistungsbetrachtung ist also nur die grösste angeschlossene Last an einem der Triacs relevant.

Ausnahme ist die Verwendung von Triacs als digitale Ausgänge. Triacs als digitale Ausgänge unterliegen keiner Verriegelung oder Priorisierung und müssen bei der Leistungsbetrachtung addiert werden.

Damit die Triac-Ausgänge vor Überlast geschützt sind, dürfen diese nur mit der internen Speisung betreiben werden.

Die maximale Gesamtlast berechnet sich wie folgt:

 

 

Höchste Last an einem von der Applikation genutzten Triac

 

+

Last an digitalen Ausgängen

Beispiele

 

Beispiel 1: DXR2x10.., 09T

Beispiel 2: DXR2.x10.., 09T

Verwendung

Typ

Signal

Last

Verwendung

Typ

Signal

Last

Fancoil heizen

STP73

PWM

2,5 W / (6 VA)

Radiator

STP73

PWM 5...50%

2,5 W / (6 VA)

Kühldecke kühlen

STP73

PWM

2,5 W / (6 VA)

Radiator

STP73

PWM 5...50%

2,5 W / (6 VA)

Aussenluftklappe

GEB131.1E

3-Punkt

4 VA

Kühldecke

STP73

PWM 5...50%

2,5 W / (6 VA)

Digitaler Ausgang

-

-

-

Kühldecke

STP73

PWM 5...50%

2,5 W / (6 VA)

Gesamtlast

4 VA / (6 VA)

2,5 W / (6 VA)

Auslegung von Ausgängen DC 0…10 V und Feldspeisung

Die gesamte Last (V~) darf 4 VA nicht überschreiten (6 VA kurzzeitig für Synchronisationslauf der Antriebe beim Aufstarten oder Aufheizen von thermischen Antrieben).

Die DC 0…10 V-Ausgänge liefern max. 1 mA.

 

Beispiel 1: DXR2x09

Beispiel 2: DXR2.x09

Verwendung

Typ

Signal

Last

Verwendung

Typ

Signal

Last

Fancoil heizen

SSB61

DC 0...10 V

2,5 VA

Radiator

STP63

DC 0...10 V

2,5 W / (6 VA)

Kühldecke kühlen

-

-

-

Radiator

-

-

-

Aussenluftklappe

GLB161.1E

DC 0...10 V

3 VA

Kühldecke

STP63

DC 0...10 V

2,5 W / (6 VA)

Digitaler Ausgang

Relais

BO

0,5 VA

Kühldecke

-

-

-

Gesamtlast

3,5 VA

2,5 W / (6 VA)

 

Beispiel 3: DXR2x09

Verwendung

Typ

Signal

Last

Kühl- Heizdecke

-

-

-

6-Wege-Kugelhahn

GDB116.9E

0…10 V

3 VA

Kondensationswächter

QXA2100

DI

1 VA

Gesamtlast

 

 

4 VA

HINWEIS
Separate AC 24 V-Speisung für Feldgeräte (V~)

Eine separate AC 24 V-Feldspeisung ist erforderlich, wenn die Feldgeräte und Triacausgänge zusammen mehr als 4 VA verbrauchen oder Spitzenlasten von mehr als 6 VA auftreten.

Die externe Feldspeisung darf nicht verwendet werden, um die Triacs zu speisen. Sie muss die Feldgeräte speisen, und die Feldgeräte müssen mit einem analogen Ausgang (Y10...Y30) angesteuert werden.

Anschluss einer externen Speisung an die Triacs (V~) zerstört die Raumautomationsstation.

Digitale Eingänge

Digitale Eingänge sind nicht geeignet, um Licht bzw. Jalousien zu bedienen. KNK PL-Link-Taster verwenden.