DXR2.E09

Klemme

Symbol

Beschreibung

Modul

Kanal

1, 2 Ethernet

2 x RJ45-Schnittstelle für 2-Port-Ethernet-Switch

 

 

11, 12 KNX

+, -

KNX-Anschluss

 

 

31...36 Eingänge

D1

Digitaleingang

1

1

X1, X2

Universaleingang

1

5, 6

Systemnull

 

 

USB

USB-Schnittstelle

 

 

51...54 Speisung

N

Nullleiter

 

 

L

Phasenleiter AC 230 V

 

 

61...64 Relais

Q13

Gemeinsame Zuführung für Q14, Q24 und Q34

 

 

Q14, Q24, Q34

Arbeitskontakt

11

9...11

71...76 Analoge Ausgänge

Y10, Y20, Y30

Stellausgang DC 0...10 V

21

1...3

Systemnull

 

 

V~

Feldspeisung AC 24 V

 

 

Service

SVC

Service-Taste

 

 

Anzeige

RUN

Betriebs-LED

 

 

DXR2.E09T

Klemme

Symbol

Beschreibung

Modul

Kanal

1, 2 Ethernet

2 x RJ45-Schnittstelle für 2-Port-Ethernet-Switch

 

 

11, 12 KNX

+, -

KNX-Anschluss

 

 

31...36 Eingänge

D1

Digitaleingang

1

1

X1, X2

Universaleingang

1

5, 6

Systemnull

 

 

USB

USB-Schnittstelle

 

 

51...54 Speisung

N

Nullleiter

 

 

L

Phasenleiter AC 230 V

 

 

61...62 Relais

Q13

Zuführung für Q14

 

 

Q14

Arbeitskontakt

11

9

71...76 Triacs

Y1...Y4

Schaltausgang AC 24 V, 0.15 A

11

1...4

V~

Antriebsspannung AC 24 V

 

 

77...78 Analoger Ausgang

Y10

Stellausgang DC 0...10 V

21

1

Systemnull

 

 

Service

SVC

Service-Taste

 

 

Anzeige

RUN

Betriebs-LED

 

 

DXR2.E10

Klemme

Symbol

Beschreibung

Modul

Kanal

1, 2 Ethernet

2 x RJ45-Schnittstelle für 2-Port-Ethernet-Switch

 

 

11, 12 KNX

+, -

KNX-Anschluss

 

 

31...36 Eingänge

D1

Digitaleingang

1

1

X1, X2

Universaleingang

1

5, 6

Systemnull

 

 

USB

USB-Schnittstelle

 

 

51...54 Speisung

N

Nullleiter

 

 

L

Phasenleiter AC 230 V

 

 

61...64 Relais

Q13

Gemeinsame Zuführung für Q14, Q24 und Q34

 

 

Q14, Q24, Q34

Arbeitskontakt

11

9...11

71...76 Triacs

Y1...Y4

Schaltausgang AC 24 V

11

1...4

V~

Antriebsspeisung AC 24 V

 

 

Service

SVC

Service-Taste

 

 

Anzeige

RUN

Betriebs-LED