Umgebungsbedingungen und Schutzeinteilungen | |
---|---|
Einteilung nach IEC/EN 60730 Wirkungsweise automatisches Regel- und Steuergerät |
Typ 1 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | Geeignet für den Einbau in Anlagen der Schutzklasse I oder II |
Gehäuseschutzart nach IEC/EN 60529 Raumautomationsstation |
IP20 |
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen Transport nach IEC/EN 60721-3-2 |
Klasse 2M2 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktenorm | IEC/EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen |
Produktefamilienorm | EN 50491-2, EN 50491-3, EN 50491-5 Allgemeine Anforderungen an die Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) und an Systeme der Gebäudeautomation (GA) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung |
EU-Konformität (CE) | EU Konformitätserklärung DXR2.. AC 230 V siehe CM1T9204xx_1 EU Konformitätserklärung DXR2.. AC 24 V siehe CM1T9204xx_2 |
RCM-Konformität | RCM-Konformitätserklärung DXR2.. siehe CM1T9204xx_C1 |
EAC-Konformität | Eurasien Konformität für alle DXR2.xxx-xxxA-Varianten |
UL-Approbation | UL gemäss UL916, http://ul.com/database |
BACnet | BTL gelistet, BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) |
eu.bac-Zertifikation | DXR2.E.. Raumautomationsstationen sind für verschiedene Applikationen eu.bac zertifiziert. Detaillierte Informationen finden Sie auf der CLMS-Website: http://www.eubaccert.org/licences-by-criteria.asp. |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Qualität | ISO 9001 (Qualität) |
Konformität Europäische Union
Kontakt für regulatorische Themen (EU): Siemens AG, Berliner Ring 23, 76437 RASTATT, DEUTSCHLAND